Publicar produtos
Inwards opening Wooden window with wooden profile Straight
Inwards opening Wooden window with wooden profile Straight
Inwards opening Wooden window with wooden profile Straight
Inwards opening Wooden window with wooden profile Straight

    Inwards opening Wooden window with wooden profile Straight

    Traduzido por Google,

    Uma janela de qualidade com faixas de vedação duplas. Pode ser usada tanto na arquitetura moderna quanto na tradicional. Nossa janela aberta para dentro é fabricada de acordo com o padrão alemão DIN68 e é pendurada lateralmente para dentro com função dreh-kip. Com um movimento de alça, você pode alterar o encaixe e, assim, obter uma função de ventilação inteligente na parte superior, sem a necessidade de mover vasos de flores durante a ventilação. A geração atual tem microventilação integrada e reforço de quebra em todos os quatro lados. A construção permite o isolamento excessivo da estrutura.

    A janela aberta para dentro da Ekstrands é uma janela para vilas, prédios de apartamentos, reformas e novas construções. Com uma ampla gama de opções e grande flexibilidade dimensional, a janela dá ao arquiteto total liberdade para criar uma janela para seu propósito específico.

    Especificação
    • You can choose straight wood profiles and then get a window completely without aluminum details. A unique window from a sustainability perspective.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainwards-opening-wooden-window-with-wooden-profile-straight
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosInwards opening wooden
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-10-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows