Publicar produtos
S9000 Four part window with turn and tilt window and fixed glazings
S9000 Four part window with turn and tilt window and fixed glazings
S9000 Four part window with turn and tilt window and fixed glazings
S9000 Four part window with turn and tilt window and fixed glazings
S9000 Four part window with turn and tilt window and fixed glazings
S9000 Four part window with turn and tilt window and fixed glazings
S9000 Four part window with turn and tilt window and fixed glazings
S9000 Four part window with turn and tilt window and fixed glazings

    S9000 Four part window with turn and tilt window and fixed glazings

    3.9 de 5 estrelas3.9(19 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O novo GEALAN-System S 9000 é um sistema de janelas inovador para janelas e portas em PVC com uma profundidade de construção de 82,5 mm. Combina as inúmeras vantagens da junta central e da junta de sobreposição. A grande profundidade de construção, os perfis de seis câmaras e as três superfícies de vedação consistentes garantem um excelente isolamento térmico.

    Com a combinação de perfis 6016 / 6003 você pode construir a janela ainda mais de alta classe usando possibilidades adicionais como vidro seco estático (STV®), isolamento de núcleo intensivo (IKD®) ou acrylcolor.

    Especificação
    • • Thermal Insulation (in W/m2K): up to Uw = 0,77 (depending on the window construction)

      • Sound reduction window: up to Rw = 48 dB

      • Burglar-inhibiting window: RC1, RC2, RC2N

      • Construction depth: 82.5 mm

      • Iron mounting: concealed or visible

      • Maximum outer frame size:

      Width: 3200 mm

      Height: 3200 mm

      Please notice: width and height of the element are depending on the construction type!

      Optional available with:

      • IKD® (intensive core insulation)

      • STV® (static dry glazing)

      • Acrylcolor

      • Foiled (uni-colours and wood decor)

      • Aluminium shell

      • Overlap gasket

      Realizable are:

      • Passive house windows

      • KfW-55 windows

      • KfW-70 windows

      • Fixed windows

      System complementary elements like doorsets or lift and slide doors are available.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicas9000_four_part_window_with_turn_and_tilt_window_and_fixed_glazings
    • Familia de productoPVC Janela
    • Grupo de produtosS9000 Janela
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-22
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)82.5
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC000701
    • Nome ETIMWindow opener
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows