Publicar produtos
Electrolux 60cm Inox Experience Wall Hood with Artificial Intelligence and High Suction Power (CE6TF)
Electrolux 60cm Inox Experience Wall Hood with Artificial Intelligence and High Suction Power (CE6TF)
Electrolux 60cm Inox Experience Wall Hood with Artificial Intelligence and High Suction Power (CE6TF)
Electrolux 60cm Inox Experience Wall Hood with Artificial Intelligence and High Suction Power (CE6TF)
Electrolux 60cm Inox Experience Wall Hood with Artificial Intelligence and High Suction Power (CE6TF)

    Electrolux 60cm Inox Experience Wall Hood with Artificial Intelligence and High Suction Power (CE6TF)

    4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Com o Exaustor de Parede 60cm Experience CE6TF terá uma experiência única na cozinha graças à Inteligência Artificial Hob2Hood. Vá e descubra!

    A Coifa de Parede Electrolux 60cm Inox Experience com Inteligência Artificial e Alto Poder de Sucção (CE6TF) foi desenvolvida com tecnologias para simplificar sua experiência culinária, mantendo a máxima eficiência de sucção e filtragem.

    O Alto Poder de Sucção oferece alto desempenho na captura de fumaça e gordura durante o preparo de suas receitas. Renova o ar em menos de 2 minutos¹ e mantém a cozinha livre de odores indesejados de forma eficaz e segura para toda a família.

    Para otimizar a experiência no preparo das receitas, você pode contar com a Inteligência Artificial Hob2Hood, uma grande inovação da Electrolux que conecta automaticamente o Exaustor ao Cooktop², proporcionando uma experiência diferenciada e sem preocupações, já que o sistema identifica o uso do cooktop, o número de zonas em utilização, liga e configura o exaustor automaticamente.

    Se desejar ajustar manualmente as funções do exaustor, com o Full Touch Panel essa tarefa é facilitada com apenas alguns toques.

    Os filtros são essenciais para o funcionamento do exaustor. Quando instalado no modo purificador, o Led de Troca de Filtro sinaliza a necessidade de troca do filtro, garantindo melhor desempenho do produto.”

    Crie um ambiente aconchegante para compartilhar momentos e incrementar suas receitas com a luz LED³ que mantém as cores naturais dos alimentos, perfeita para compartilhar fotos do seu prato com amigos e familiares.

    O design em aço escovado combina o melhor da resistência do aço escovado com a leveza do vidro, trazendo elegância e sofisticação para sua cozinha.

    Com acabamento impecável, a coifa também é um item decorativo que agrega beleza ao ambiente.

    Para facilitar ainda mais o uso, possui função 2 em 1, que permite alternar entre os modos extrator e purificador.

    Como extrator, direciona os odores para o exterior da casa e, como purificador, filtra o ar e o devolve ao ambiente livre de impurezas. Isso lhe dá mais flexibilidade e versatilidade.

    A dupla filtragem é outro destaque do exaustor. Os filtros removíveis de alumínio são capazes de capturar e reter até 75%⁴ de gordura e também podem ser lavados na máquina de lavar louça. E o filtro de carvão ativado mantém a sua cozinha livre de odores indesejados.

    Para ainda mais praticidade, a coifa oferece 3 velocidades para ajustar de acordo com a necessidade da ocasião. Escolha entre velocidades baixa, média e alta, o que facilitará o controle de acordo com a quantidade de fumaça e odores presentes no ambiente."

    Além disso, a função timer, quando ativada, significa que o Exaustor de Parede Electrolux CE6TF permanece em funcionamento por algum tempo após o cozimento e desliga automaticamente. Proporcionando uma renovação mais eficaz do ar da cozinha

    ¹Testes realizados conforme IEC 61591 em cozinha de 10m² e pé direito de 2,5m, podendo variar dependendo do ambiente.

    ²Em conjunto com cooktops Electrolux com o mesmo sistema de conectividade Hob2Hood: IE60P, IE80P, IE6SF e IE8FB.

    ³Testes internos realizados para comparar uma lâmpada LED 6000K com uma lâmpada LED Electrolux 3000K.

    ⁴Resultados obtidos em testes internos conforme IEC 61591

    Especificação
    • High suction power:

      Efficiency in capturing smoke and grease during the preparation of recipes. Your kitchen is free of smoke and undesirable odors with air renewal in less than 2 minutes.

      Hob2Hood Artificial Intelligence:

      Provides a differentiated cooking experience in conjunction with Electrolux cooktops (which have the same system). The system identifies the use of the cooktop, the number of zones in use, and automatically turns on and configures the hood.

      Full touch panel:

      with white LED, has a differentiated and more intuitive interface, providing better performance and user experience.

      Filter change LED:

      Signals the need to change the filter, ensuring better product performance, when the hood is installed in purifier mode.

      LED light:

      For greater clarity and visibility when preparing food.

      Brushed steel design:

      Delivers elegance and sophistication to your kitchen.

      2 in 1 function:

      Switch between extractor and purifier modes for greater flexibility and versatility of use.

      Double filtration:

      Removable and dishwasher-safe aluminum filters that capture and retain up to 75% of grease. Activated charcoal filter keeps your kitchen free of unwanted smells.

      3 speeds:

      Low, medium and high to adjust according to your use. Adjust according to your recipe, ensuring greater efficiency from your hood.Timer function:

      When activated, it causes the hood to remain in operation for a while after cooking and to switch off automatically. Provides more effective air renewal in the kitchen.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCE6TF
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosHoods
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)820
    • Largura (mm)598
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)9.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Código ETIMEC000655
    • Nome ETIMCooker hood
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_65_94_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen extractor hoods
    • Número OmniClass23-21 23 43 11
    • Título OmniclassResidential Range Hoods

    Disponibilidade da região

    América do Sul
    Brasil