O Exaustor de Parede Experience CE9TF 90cm oferece-lhe uma experiência única na cozinha graças à Inteligência Artificial Hob2Hood. Vá e descubra!
A Coifa de Parede Electrolux 90cm Inox Experience com Inteligência Artificial e Alto Poder de Sucção (CE9TF) foi desenvolvida com tecnologias para simplificar sua experiência culinária, mantendo a máxima eficiência de sucção e filtragem.
O Alto Poder de Sucção oferece alto desempenho na captura de fumaça e gordura durante o preparo de suas receitas. Renova o ar em menos de 2 minutos¹ e mantém a cozinha livre de odores indesejados de forma eficaz e segura para toda a família.
Para otimizar a experiência no preparo das receitas, você pode contar com a Inteligência Artificial Hob2Hood, uma grande inovação da Electrolux que conecta automaticamente o Exaustor ao Cooktop², proporcionando uma experiência diferenciada e sem preocupações, já que o sistema identifica o uso do cooktop, o número de zonas em utilização, liga e configura o exaustor automaticamente.
Se desejar ajustar manualmente as funções do exaustor, o Full Touch Panel facilita essa tarefa com apenas alguns toques.
Os filtros são essenciais para o funcionamento do exaustor. Quando instalado no modo purificador, o LED Troca de Filtro sinaliza a necessidade de troca do filtro, garantindo melhor desempenho do produto.
Crie um ambiente aconchegante para compartilhar momentos e incrementar suas receitas com a luz LED³ que mantém as cores naturais dos alimentos, perfeita para compartilhar fotos do seu prato com amigos e familiares.
O design em aço escovado combina o melhor da resistência do aço escovado com a leveza do vidro, trazendo elegância e sofisticação para sua cozinha.
Com acabamento impecável, a coifa também é um item decorativo que agrega beleza ao ambiente.
Para facilitar ainda mais o uso, possui função 2 em 1, que permite alternar entre os modos extrator e purificador.
Como extrator, direciona os odores para o exterior da casa e, como purificador, filtra o ar e o devolve ao ambiente livre de impurezas. Isso lhe dá mais flexibilidade e versatilidade.
A dupla filtragem é outro destaque do exaustor. Os filtros removíveis de alumínio são capazes de capturar e reter até 75%⁴ de gordura e também podem ser lavados na máquina de lavar louça. E os filtros de carvão ativado mantêm a sua cozinha livre de odores indesejados.
Para ainda mais praticidade, a coifa oferece 3 velocidades para ajustar de acordo com a necessidade da ocasião. Escolha entre velocidades baixa, média e alta, o que facilitará o controle da quantidade de fumaça e odores no ambiente."
Além disso, a função timer, quando ativada, significa que o Exaustor de Parede Electrolux CE9TF permanece em funcionamento por algum tempo após o cozimento e desliga automaticamente. Proporcionando uma renovação de ar mais eficaz na cozinha.
¹Testes realizados conforme IEC 61591 em cozinha de 10m² e pé direito de 2,5m, podendo variar dependendo do ambiente.
²Em conjunto com cooktops Electrolux com o mesmo sistema de conectividade Hob2Hood: IE60P, IE80P, IE6SF e IE8FB.
³Testes internos realizados para comparar uma lâmpada LED 6000K com uma lâmpada LED Electrolux 3000K.
⁴Resultados obtidos em testes internos conforme IEC 61591.
Disponibilidade da região
| América do Sul |
|---|
Brasil |