A Electrolux lançou mais um produto que vai fazer toda a diferença na hora de especificar uma cozinha: o Cooktop por Indução com Exaustor Integrado. Além de inovador no design, é excelente para otimizar espaço, pois combina dois produtos em um, proporcionando flexibilidade e liberdade para projetar.
Com até 58% menos etapas de instalação¹ e o triplo do espaço disponível² para criar uma cozinha que supere as expectativas do seu cliente, o novo Cooktop oferece a opção de três modos de instalação: parede, península e ilha. Assim você pode planejar um ambiente mais aberto, convidativo e sofisticado.
Características distintivas para uma cozinha de vanguarda
Com a função Double PowerBoost, o produto garante máxima eficiência no preparo dos alimentos. O PowerBoost do Cooktop atinge a temperatura máxima em pouco tempo, possibilitando, por exemplo, ferver água duas vezes mais rápido³ e o PowerBoost do Exaustor renova o ar em menos de dois minutos4.
O poder de sucção da fumaça durante o preparo das receitas é potencializado com o Conjunto de Duas Tampas para Cooktop com Coifa Integrada Electrolux5. Feitas em vidro e silicone, as tampas permitem que o vapor seja direcionado perfeitamente para dentro da coifa, garantindo ar puro na cozinha.
Com alto desempenho e sem ruídos excessivos, proporciona um ambiente mais agradável aos moradores. Além disso, a função AutoBreeze continua a funcionar até que o ar da cozinha esteja completamente renovado, para que os seus clientes possam relaxar e desfrutar de um ambiente sem fumo após a preparação dos alimentos.
O Cooktop dois em um com Auto Função do Exaustor Integrado identifica automaticamente o uso do cooktop e a temperatura das zonas de indução utilizadas, acionando e ajustando automaticamente a potência de sucção do exaustor.
O design minimalista é outra característica do novo cooktop. Seguindo a tendência mundial de eletrodomésticos com estética contemporânea, faz parte da família Electrolux que tem como objetivo ajudar a construir uma casa bem habitada e que integre harmoniosamente o produto ao ambiente.
Sustentabilidade
Não é apenas a eficiência que faz com que este novo produto se destaque. A tecnologia de indução sustentável do cooktop reduz em até 95% as emissões de CO26 no meio ambiente, colocando em prática a responsabilidade ambiental e a inovação.
O Cooktop possui filtro de alumínio dois em um, que retém mais de 93%7 de gorduras e impurezas, e filtro de carvão ativado, que pode ser lavado em máquina de lavar louça e dura até 2 anos8. Ou seja, uma cozinha livre de odores indesejados. Um ponto crítico em um projeto que agora pode ser facilmente resolvido.
Disponibilidade da região
| América do Sul |
|---|
Brasil |