Publicar produtos
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control

    Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A Máquina de Lavar Roupa Premium Care 14Kg LEC14 é uma nova forma de cuidar das suas roupas. Limpeza eficiente e mais tempo livre para você.

    A Máquina de Lavar Roupa Premium Care 14Kg LEC14 permite otimizar o seu tempo. Controle a duração do ciclo de lavagem e adapte-o se necessário através do novo painel digital com display Time Control, que mostra o tempo restante do ciclo de lavagem.

    A exclusiva tecnologia Jet&Clean* dilui 100% dos detergentes e amaciantes, mantendo o dispenser limpo para o próximo ciclo, evitando manchas nas roupas e re-lavagens. O filtro Ultra Lint retém 8x mais fiapos**.

    O Ciclo de Lavagem Rápido otimiza automaticamente o tempo de cada ciclo, preservando suas roupas e mantendo o desempenho da lavadora. O design moderno é compacto por fora e espaçoso por dentro, grande o suficiente para lavar todas as roupas de sua família ou até mesmo um edredom queen size.

    * Jet&Clean é uma tecnologia exclusiva da Electrolux, que limpa o dispensador de detergente e amaciante através de jatos de água diretos horizontais.

    Teste comparativo interno com o LT10B (sem Jet&Clean), verificando a distribuição dos insumos líquidos na carga de roupa mais próxima do fundo do cesto, após o ciclo de lavagem, conforme testes internos da Electrolux. Área alcançada pelos insumos líquidos de 99,99% e desvio padrão 0,01.

    ** Filtro com tamanho interno 8 vezes maior, comparado ao tamanho interno do filtro da lavadora LT12F, conforme procedimentos internos do laboratório da Electrolux


    Controle de Tempo: Otimize seu tempo. Controle o tempo do ciclo de lavagem e adapte-o se necessário através do painel digital.

    Exclusiva tecnologia Jet&Clean*: Doseador autolimpante com Jet&Clean, que limpa o dispenser de detergente e amaciante por meio de jatos de água diretos horizontais e dilui 100% dos detergentes e amaciante, mantendo o dispenser limpo para o próximo ciclo, evitando manchas nas roupas e re-lava. Teste comparativo interno com o LT10B (sem Jet&Clean), verificando a distribuição dos insumos líquidos na carga de roupa mais próxima do fundo do cesto, após o ciclo de lavagem, conforme testes internos da Electrolux. Área alcançada pelos insumos líquidos de 99,99% e desvio padrão 0,01.

    Filtro Ultra Lint: Filtro exclusivo para reter fiapos. O compartimento do filtro retém 8 vezes* mais fiapos. Filtro com tamanho interno 8 vezes maior, comparado ao tamanho interno do filtro da lavadora LT12F, conforme procedimentos internos do laboratório da Electrolux

    Sistema de lavagem de ciclo rápido: vida longa às suas roupas. O sistema de lavagem otimiza o ciclo de lavagem automaticamente, mantendo o mesmo desempenho em menos tempo, evitando que suas roupas se desgastem.

    Capacidade: compacta por fora e espaçosa por dentro, grande o suficiente para lavar todas as roupas de sua família ou até mesmo um edredom queen size.

    Novo Design: Moderno e robusto. O painel intuitivo é cinza e estanque, permitindo a limpeza sem nenhum dano.

    Especificação
    • Height (mm): 105.2 cm
      Gross weight: (kg) 42
      Hot water: no
      Side straps: No
      Height (packed): 105.8 cm
      Dry Clothes Capacity (Kg): 14
      Washing Cycles: Yes
      Energy Rating: A
      Consumption (Kw): 0.43
      Temperature Control: No
      Color: white
      Bleach Dispenser: Yes
      Fabric Softener Dispenser Yes
      Powder Soap Dispenser: Yes
      Liquid Soap Dispenser: Yes
      Spin efficiency (A, B, C, or E): A
      Hot Water Inlet: No
      Rinse: yes
      Sterilization: No
      Lint Filter: Yes
      Sneaker Washing Function: No
      Easy Ironing Function: No
      Warranty: 12 Months
      Free Installation: No
      Stainless Steel Interior: Yes
      Width: 59.3 cm
      Width (packed): 62.8 cm
      Duvet Wash: Queen Size
      Basket Material: Stainless Steel
      Soaking: No
      Direct Drive Motor: No
      Digital Panel: Yes
      Leveling Legs: Yes
      Net weight (kg): 40
      PNC: 900941746
      Pre-Wash: No
      Depth: 66.2 cm
      Depth (packed): 70.8 cm
      Preferred Program: No
      Number of Water Levels: Yes
      Number of Washing Programs: 11
      Water reuse: Yes
      Automatic Clothes Load Sensor: No
      Silent: yes
      Wash System: Spir
      Voltage (V): 127/60
      Type: Top Load
      Spin Speeds (RPM): 630
      Washing Step Viewer: Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLEC14
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosWashers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1052
    • Largura (mm)593
    • Profundidade (mm)662
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    • Peso líquido (Kg)40
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Número OmniClass23-21 23 47
    • Título OmniclassResidential Combination Laundry Washer Dryers

    Disponibilidade da região

    América do Sul
    Brasil