Publicar produtos
Electric Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Electric Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Electric Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Electric Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Electric Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Electric Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Electric Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Electric Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor

    Electric Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor

    4.8 de 5 estrelas4.8(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Prepare deliciosas refeições com o Forno Elétrico 80L Experiência com FoodSensor (OE8EF)

    Este forno conta com a tecnologia FoodSensor, um termômetro para cozinhar tudo com perfeição, seja mal passado, médio ou bem passado. O forno desliga-se automaticamente assim que a refeição estiver pronta, tornando-o perfeito e prático para preparar a carne como quiser.

    O painel Glass Full Touch com LED Branco é sofisticado, fácil de usar e permite ajustar o forno com precisão.

    Também possui a tecnologia PerfectCook360, que combina uma cavidade selada e convecção para cozinhar suas refeições de maneira uniforme e 30% mais rápida*.

    A Cavidade Selada isola melhor a temperatura e evita a perda de calor com uma estrutura de cantos arredondados. A função Convecção assa tudo uniformemente, ventilando o ar quente através de um ventilador interno, garantindo que o forno tenha a mesma temperatura em todos os lugares.

    * Resultados obtidos em testes internos


    FoodSensor: Um termômetro mede a temperatura interna da refeição, permitindo que você cozinhe com perfeição.
    Full Touch Panel: Painel de vidro e LED branco para tornar sua interação e controle de tempo fácil, preciso e sofisticado.
    PerfectCook360: Tecnologia que combina a função de Cavidade Selada e Convecção, que cozinha uniformemente e 30% mais rápido.
    Convecção: Asse uniformemente circulando o ar quente interno através de um ventilador, mantendo a temperatura homogênea.
    Cavidade Selada: cantos arredondados evitam que a temperatura escape, mantendo o forno aquecido por mais tempo.
    Grate and Brown: conferem um acabamento perfeito e crocante às suas refeições.
    Diferentes modos de cozimento: 5 modos de cozimento diferentes para preparar melhor qualquer tipo de refeição.
    Função Keep Warm: mais fácil aquecer as refeições ou mantê-las quentes após a preparação.
    Portas de vidro removíveis: remova facilmente a porta de vidro interna para limpeza.
    Esmaltação Fast Clean: acabamento interno esmaltado para facilitar a limpeza.
    Função Lock Panel: Evita interações indesejáveis por crianças, por exemplo.

    Especificação
    • Opening: Top
      Internal finishing: Enameled
      Front finish: Glass
      Accessories Shelves: (2) 40W Lamp
      Electric oven
      Height (packed) (mm): 667
      Height (mm): 596 (panel)
      Capacity (L): 80L
      Sealed cavity: Yes
      Connectivity: No
      Convection: yes
      Cavity Color: Black
      External Color: Black
      Automatic Shutdown: Yes
      Niche Dimensions - Flush Installation (Aligned with Furniture) Opening Height: 600 Opening Width: 600 Internal Height: 610 Internal Width: 600 Total Furniture Depth: 600
      Niche Dimensions - Overlaid Installation (Edge out) Opening Height: 590 Opening Width: 560 Internal Height: 610 Internal Width: 600 Total Furniture Depth: 580
      EAN: 13 7909569360248
      FoodSensor: Yes
      Frequency (Hz): 60Hz
      Grill function: Yes
      Functions: Bake Convection Gratin Brown Food Sensor Keep Warm Lock Panel Timer
      Pre-Programmed Functions: Yes
      Warranty: 1 year
      Free Installation: Yes
      Width (packed) (mm): 644
      Width (mm): 596 (panel)
      Internal light included: yes
      Handel material: Aluminum
      Model: OE8EF
      Number of Oven Shelves: 2
      Gross weight (kg): 25.5
      Net weight (kg): 24.3
      PNC: 900279349
      Double glazed door: Yes
      Removable Door: Yes
      Oven Power (W): 3200 (Maximum heating power)
      Grill Power (W): 1700
      Depth (packed) (mm): 670
      Depth (mm): 613 (total depth, from handle surface to bottom)
      Selection of Digital Functions/Resistors
      Digital temperature selection
      SKU (Commercial Code): 53807UBA235
      Voltage (V): 220V
      Digital Timer
      Panel security lock: Yes
      Steam: no
      Removable glass: Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOE8EF
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosOvens
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)596
    • Largura (mm)596
    • Profundidade (mm)613
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    • Peso líquido (Kg)24.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC001859
    • Nome ETIMBaking oven
    • Código CSI MasterFormat 201411 44 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Ovens
    • Número OmniClass23-21 21 13 31
    • Título OmniclassCommercial Ovens

    Disponibilidade da região

    América do Sul
    Brasil