Publicar produtos
Electrolux 29 Bottle Wine Cellar with Dual Zone (WDF29)
Electrolux 29 Bottle Wine Cellar with Dual Zone (WDF29)
Electrolux 29 Bottle Wine Cellar with Dual Zone (WDF29)
Electrolux 29 Bottle Wine Cellar with Dual Zone (WDF29)

    Electrolux 29 Bottle Wine Cellar with Dual Zone (WDF29)

    3.4 de 5 estrelas3.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Harmoniza com seus melhores momentos na temperatura ideal para diversos tipos de vinhos e comemorações. Descubra mais!

    Adega Electrolux 29 Garrafas com Zona Dupla WDF29

    Para os amantes de vinho, a Adega Electrolux 29 Garrafas com Dual Zone WDF29 possui duas zonas de resfriamento independentes que harmonizam com seus melhores momentos, na temperatura ideal para diversos tipos de vinhos e comemorações.

    Com Estabilidade de Temperatura, mantenha os vinhos em cada zona de sua preferência entre 5ºC e 18ºC, que pode ser controlada pelo Painel Digital com um simples toque e, se desejar, a função Lock evita alterações nas configurações escolhidas.

    Grande Capacidade Perfeita para armazenar e organizar até 29 garrafas nas prateleiras, a adega também possui iluminação interna em LED que permite visualizar seus rótulos sem abrir a porta, preservando as características originais do seu produto com sabor e frescor.

    Sustentável, a adega utiliza Gás Ecológico de Refrigeração, que oferece menor impacto ambiental e preserva suas bebidas. Aproveite o design exclusivo, suas etiquetas ficarão protegidas com elegância e sofisticação!

    Especificação
    • Dual Zone:

      Two cooling zones for storing different types of wine, maintaining the ideal temperature in each compartment.

      Temperature stability:

      Keeps your wines at the ideal temperature between 5ºC and 18ºC, preserving flavor and freshness according to the type of wine and preference.

      Large capacity:

      Capacity to store and organize up to 29 bottles.

      Digital panel:

      Control the temperature of the two cooling zones with a simple touch and even with the lock function, prevent changes to the chosen settings.

      Interior LED light:

      Internal light suitable for drinks, which doesn't damage the properties of the wine and allows you to observe the contents of the cellar without opening the door.

      Shelves:

      Organize your drinks with maximum use of space and better visibility.

      Ecological gas:

      Less environmental impact while preserving your wines.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWDF29
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosRefrigerators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)842
    • Largura (mm)480
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)31.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Código ETIMEC000628
    • Nome ETIMRefrigerator
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_31_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoRefrigerators
    • Número OmniClass23-21 23 33 13
    • Título OmniclassResidential Refrigerators

    Disponibilidade da região

    América do Sul
    Brasil