Publicar produtos
Cervejeira 100 Litros
Cervejeira 100 Litros
Cervejeira 100 Litros
Cervejeira 100 Litros
    Arquivado

    Cervejeira 100 Litros

    4.4 de 5 estrelas4.4(18 avaliações)
    Seja no churrasco, na festa, seja em casa, você nunca dispensa uma cervejinha, certo? Então, você sabe como é difícil deixá-la na temperatura ideal sem congelar. A Cervejeira Electrolux BEER1 quer facilitar a sua vida.
    Especificação
    • INDICADOR EM LED Não PORTA DE VIDRO DUPLO Sim PRATELEIRAS REMOVÍVEIS Sim INSTALAÇÃO GRATUITA Não GARANTIA DO PRODUTO 1 ano GARANTIA DOS ACESSÓRIOS DO PRODUTO 90 dias MODELO BEER1 CÓDIGO COMERCIAL 01120DBA135/01120DBA235 DIMENSÕES PRODUTO EMBALADO (AXLXP) 885x610x565 cm PESO BRUTO 45,9 FREQUÊNCIA 60Hz TENSÃO 127~220v PESO 43,9 CAPACIDADE Acima de 80L DIMENSÕES (AXLXP) 850x560x526 cm OUTRAS GARANTIAS E SERVIÇOS Não se aplica FAIXA DE TEMPERATURA (°C) de -5°C a 10°C
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBEER1
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosRefrigerators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCTerminal de fluxo
    • Nome UNSPSCRefrigerant compressors
    • Código UNSPSC40151607
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_31_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoRefrigerators
    • Número OmniClass23-21 23 33
    • Título OmniclassResidential Refrigerators And Freezers