Publicar produtos
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)

    Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)

    5.0 de 5 estrelas5.0(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A Lavadora & Secadora 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux oferece conectividade, tecnologia avançada e inovação no cuidado com suas roupas. Controle remoto de acordo com suas necessidades pelo aplicativo Electrolux.

    Um ano depois, suas roupas ainda parecem novas graças à Tecnologia de Lavagem Inteligente com sensores inteligentes que detectam o nível de sujeira da água e ajustam o ciclo para uma lavagem profunda e cores mais preservadas. E a Tecnologia Ultramix, que dissolve detergente e amaciante de roupas, garantindo uma limpeza profunda sem manchas e relavagens. Suas roupas desbotam 40% menos durante a lavagem.

    Preserve suas roupas por muito mais tempo com a lavadora e secadora Ultimate Care. Com a tecnologia SensiCare, que lava apenas a quantidade certa, sem danificar as roupas, com tecnologia que ajusta o tempo, a água e o consumo de energia. E a tecnologia AutoSense, que mede a temperatura e a umidade das roupas e as seca com precisão, sem ressecar demais.

    As cores são 80% mais preservadas em comparação à secagem ao sol.

    *Considerando uma lavagem por semana durante um ano, usando o programa de lavagem pesada com água fria.

    **De acordo com testes internos da Electrolux e com base em um relatório emitido pelo laboratório UL Tailândia, comparando o modelo (EWF1141AEWA) com tecnologia IntelligentWash e UltraMix versus o modelo (EWF12942), sem tecnologia IntelligentWash e UltraMix, com base em normas de teste de desbotamento de tecidos padrão.

    80% menos desgaste da cor em comparação à secagem ao sol - testado e certificado pelo laboratório Underwriters Laboratories (UL).

    Especificação
    • Electrolux App

      Control your Washer & Dryer remotely according to your needs. Download the Electrolux app.

      Intelligent Wash technology:

      Intelligent sensor that detects the level of dirt in the water and thus automatically adjusts the duration of the cycle to provide a perfect result.

      Ultramix technology:

      Dilutes soap and fabric softener, providing a deep clean without stains and rewashing. Your clothes with 40%* less fading in the wash. *According to Electrolux internal tests and based on a report issued by the UL Thailand laboratory, comparing model (EWF1141AEWA) with IntelligentWash and UltraMix technology versus model (EWF12942), without IntelligentWash and UltraMix technology, based on standard fabric fade testing norms.

      SensiCare technology:

      Washes just right, without wearing out clothes, with technology that adjusts time, water and energy consumption.

      AutoSense technology:

      Measures the temperature and humidity of clothes and dries them precisely, without drying them out.

      ODOR REMOVER

      Remove unwanted odors. Your favorite clothes are fresh after 35 minutes.

      Inverter

      High quality and efficient motor, quieter and with a 10-year extended warranty.

      SensiCare technology

      Washes just right, without wearing out clothes, with technology that adjusts time, water and energy consumption.

      Vibrant colors:

      Colors 80%** preserved compared to sun-drying. **80% less color wear compared to sun-drying - tested and certified by Underwriters Laboratories (UL).

      Vapour Care:

      Ironing clothes has never been so simple. The steam program reduces wrinkles by up to 30%*** and eliminates 99.9%**** of germs and allergens. ***According to Electrolux internal tests when washed with the Steam function activated in the Washer-Dryer and dried on the clothesline. When the Wash & Dry function is selected, Vapour Care technology is not available.****According to Electrolux internal tests and based on a report issued by WFK - Institut für Angewandte Forschung GmbH, when Vapour Care technology is activated in the wash cycle, at 40°C.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLSW11
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosWashers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)850
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)659
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)78.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC000098
    • Nome ETIMWasher
    • Número OmniClass23-21 23 53 11
    • Título OmniclassResidential Front Loading Laundry Washers