Publicar produtos
Geladeira / Refrigerador Frost Free 454 Litros Bottom Freezer
Geladeira / Refrigerador Frost Free 454 Litros Bottom Freezer
Geladeira / Refrigerador Frost Free 454 Litros Bottom Freezer
Geladeira / Refrigerador Frost Free 454 Litros Bottom Freezer
    Arquivado

    Geladeira / Refrigerador Frost Free 454 Litros Bottom Freezer

    5.0 de 5 estrelas5.0(21 avaliações)
    O Refrigerador Frost Free Bottom Freezer 454 Litros DB53X foi pensado para te dar mais conforto e praticidade. Ele possui o freezer na parte de baixo e o refrigerador na parte de cima. O refrigerador conta com diversos compartimentos e prateleiras para oferecer mais comodidade na hora de guardar seus alimentos. Com o grande espaço interno do refrigerador Electrolux você poderá organizar melhor os diversos tipos de alimentos. Ele ainda possui prateleiras deslizantes e retráteis e um painel Blue Touch com variadas funções que irão te ajudar a otimizar seu tempo. Aproveite todos os benefícios que só um produto Electrolux pode te oferecer! Layout flexível Atributos como prateleiras deslizantes, prateleira retrátil e o Fast Adapt na contra porta te ajudam a otimizar o espaço interno. Refrigerador Bottom Freezer Com o refrigerador na parte de cima e o freezer na parte de baixo você terá mais conforto e praticidade no seu dia a dia. Gavetão de frutas e legumes com divisória Tenha suas frutas e legumes sempre organizados com esse gavetão. Ice Twister Você conseguirá remover mais facilmente os cubos de gelo com a bandeja giratória. Bandejas deslizantes no refrigerador Espaço feito para armazenar alimentos que necessitam de maior cuidado. Trava garrafas na contra porta do refrigerador Deixe suas garrafas e recipientes ainda mais seguros. Painel Blue Touch União de tecnologia com uma série de funções digitais. Função Drink Express no freezer Bebidas resfriadas com apenas um toque no painel. Porta ovos Armazene e transporte seus ovos com um cuidado especial. Compartimento turbo no freezer Os alimentos que precisam ficar em uma temperatura mais baixa poderão ser facilmente armazenados.
    Especificação
    • ALARME DE PORTA ABERTA Sim CESTA PORTA OVOS Sim COMPARTIMENTO EXTRA FRIO Sim DEGELO AUTOMÁTICO Sim ILUMINAÇÃO INTERNA Sim PÉS NIVELADORES Sim PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO Sim PRATELEIRAS NA PORTA Sim PRATELEIRAS REGULÁVEIS Sim PRATELEIRAS REMOVIVEIS Sim RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO Sim RODÍZIOS Sim SEPARADOR DE GARRAFAS Sim GARANTIA DO PRODUTO 1 ano MODELO DB53X CÓDIGO COMERCIAL 02457FBA189 EAN-13 7896584072303 CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A ACABAMENTO FRONTAL Inox FREQUÊNCIA 60 Hz PESO 84,8 DIMENSÕES (AXLXP) 189,5 x 69,2 x 80,2 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDB53X
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosRefrigerators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCTerminal de fluxo
    • Nome UNSPSCRefrigerant compressors
    • Código UNSPSC40151607
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_31_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoRefrigerators
    • Número OmniClass23-21 23 33
    • Título OmniclassResidential Refrigerators And Freezers