O Freezer Electrolux Experience 355L FTI4S com visual de aço inox é a combinação perfeita para sua cozinha, e junto com a Geladeira Electrolux Experience 355L RTI4S é possível unir o conjunto com o Conector, ficando lado a lado, como lado a lado. Mais espaço para todas as suas escolhas, com economia de energia e alimentos conservados por mais tempo.
Possui Tecnologia Inverter, que mantém a temperatura mais estável preservando seus alimentos e bebidas com economia de até 48% de energia e ainda possui a certificação de eficiência energética A++ que garante menor consumo.
Com Smart Capacity, quando combinados, o Refrigerador e o Freezer de grande capacidade da linha Electrolux Experience somam 617L para armazenar e organizar de forma inteligente tudo o que você precisa.
Aproveite as portas reversíveis e escolha a lateral da sua Geladeira ou Freezer de acordo com a sua necessidade, abrindo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita.
O Slide & Adapt é um compartimento especial na porta do freezer que pode ser aberto em um ângulo ideal de até 30º para facilitar o acesso e o armazenamento de embalagens grandes, como caixas de pizza congelada.
Sustentável, o freezer possui gás ecológico R600a, que não agride o meio ambiente nem a camada de ozônio.
Aproveite o gelo sempre à mão com o Ice Twister, basta virar a bandeja para que o gelo caia no compartimento inferior e tenha suas bebidas favoritas ainda mais refrescantes, quando quiser.
Além disso, complete sua cozinha com o Kit Molduras para Freezer e Geladeira, o acessório ideal para um design sofisticado e perfeitamente integrado ao ambiente.
Disponibilidade da região
| América do Sul |
|---|
Brasil |