A Geladeira Duplex Efficient Electrolux com cor AutoSense Preto Inox Look 390L IF43B oferece melhor qualidade de armazenamento para seus alimentos, além de economia de energia.
O design moderno e a elegante cor preta garantem mais sofisticação para sua cozinha.
A exclusiva tecnologia AutoSense reconhece sua frequência de uso e controla automaticamente a temperatura por meio de Inteligência Artificial, que prolonga a vida útil dos alimentos em até 30%¹ mais.
A Tecnologia Inverter é responsável por garantir a estabilidade da temperatura, garantindo que os alimentos armazenados se mantenham frescos por mais tempo, com economia de energia de até 30%², por meio da eficiência energética A+++.
A Gaveta HortiNatura é mais uma aliada para conservar o frescor de frutas e verduras por até 2x³ mais tempo.
Possui vedação especial, que evita o contato direto com a temperatura interna da geladeira, reduzindo o desperdício desse tipo de alimento.
O sistema FastAdapt permite que as prateleiras deslizantes sejam configuradas de várias maneiras para armazenar alimentos de diferentes tamanhos e formas.
O MoveAdapt permite deslocar facilmente os compartimentos graças às duas calhas, adaptando-se exatamente ao que necessita.
O Separador de Garrafas e Porta Temperos ajuda a organizar melhor o interior da geladeira e fornece um pequeno recipiente para ser usado para armazenar temperos.
Além disso, a Geladeira Electrolux Frost Free Duplex Efficient 390L IF43B possui o Filtro TasteGuard , que consegue eliminar os maus odores causados por bactérias até 9x 4 vezes mais rápido, garantindo uma geladeira sempre fresca e higiênica.
¹Resultados obtidos em testes realizados pela FURB (Universidade Regional de Blumenau) com morango e leite.
²Em relação ao mínimo exigido para classificação A.
³Resultados obtidos em testes realizados pela FURB (Universidade Regional de Blumenau) em morangos, cogumelos e alface.
4 Filtro vendido separadamente.
5 Resultado obtido considerando o perfeito aproveitamento do filtro e total vedação da gaveta.
Disponibilidade da região
| América do Sul |
|---|
Brasil |