Publicar produtos
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)

    Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)

    3.8 de 5 estrelas3.8(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O Frigorífico Multi-Efficient Electrolux com AutoSense 587 L tem três portas para mais espaço de armazenamento e mais funções para manter os alimentos frescos por mais tempo.
    Com a exclusiva tecnologia AutoSense ajusta automaticamente a temperatura, proporcionando melhor conservação dos alimentos por até 30% mais tempo. A Inteligência Artificial reconhece seus hábitos de consumo, identificando os momentos de maior e menor uso da geladeira, tornando-a mais fria ou estabilizando a temperatura de acordo.
    A Gaveta HortiNatura preserva o frescor das frutas e legumes por até 2x mais tempo, evitando o desperdício de alimentos.
    E como a Tecnologia Inverter mantém a temperatura mais estável, reduz o consumo de energia em até 37%, tornando-o um dos refrigeradores mais econômicos do segmento e garantindo as condições ideais para a conservação dos alimentos.
    O Frigorífico Multi-Eficiente Electrolux com AutoSense 587 L também possui o TasteGuard, que elimina odores negativos causados por bactérias até 9x mais rápido, garantindo que seu refrigerador permaneça sempre higiênico.
    Para gelo fácil, com o IceTwister só é possível girar a forma para que os cubos caiam no compartimento inferior, e o sistema de abastecimento de água é fácil de usar.

    Especificação
    • AutoSense: Automatically controls temperature using Artificial Intelligence and extends food freshness by up to 30%. The Electrolux technology recognizes your routines, identifying the moments of greatest use, automatically getting colder. Or it recognizes the moments of lesser use (during the night or on vacation, for example) and stabilizes the temperature, reducing possible noise and energy consumption.

      HortiNatura Drawer: Preserves the freshness of fruits and vegetables for up to 2x longer.

      Inverter Technology: The Refrigerator is one of the most economical in the segment, which saves up to 37% of energy and gives you the ideal conditions to preserve food.

      TasteGuard: Eliminates bad odors caused by bacteria up to 9x faster, keeping your fridge always hygienic.

      IceTwister: Ice made easy. ​Just turn the ice tray so that the ice falls into the lower compartment and you have your favorite drinks even more refreshing, whenever you want.​ Now also with a practical and uncomplicated water supply system.

      FastAdapt and retractable shelf: Shelves that allow 100 internal configurations to store food of different sizes and shapes.

      Reversible door: Choose the best side to open the freezer door. (By contracting the technical assistance service.)

      Opening the drawers: All drawers open with the door up to 90º.

      Egg holder: With capacity for 12 eggs for more organization.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIM8S
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosRefrigerators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCTerminal de fluxo
    • Código ETIMEC000628
    • Nome ETIMRefrigerator
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFood refrigerators and freezers

    Disponibilidade da região

    América do Sul