Publicar produtos
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Home Pro 541L (IQ8IS)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Home Pro 541L (IQ8IS)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Home Pro 541L (IQ8IS)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Home Pro 541L (IQ8IS)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Home Pro 541L (IQ8IS)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Home Pro 541L (IQ8IS)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Home Pro 541L (IQ8IS)

    Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Home Pro 541L (IQ8IS)

    5.0 de 5 estrelas5.0(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A Geladeira Electrolux Home Pro com FlexiSpace IQ8IS possui quatro portas e tecnologias especiais para conservar seus alimentos por mais tempo e evitar o desperdício.

    O compartimento FlexiSpace é um espaço inteligente com 5 opções de temperatura diferentes para conservar alimentos e bebidas de forma ideal. As temperaturas variam entre congelador (-23°C), carne e peixe (-2°C), bebidas frias (0°C), comida fresca (3°C) e vinho (7°C). Você pode ampliar o espaço da sua geladeira ou do seu freezer, de acordo com o que deseja armazenar.

    Ao ativar a temperatura Carne e Peixe (-2°C) no compartimento FlexiSpace, você retém 97% 1 das proteínas da carne e preserva sua maciez e sabor originais por mais tempo.

    A exclusiva tecnologia Electrolux AutoSense controla automaticamente a temperatura por meio de Inteligência Artificial e prolonga a vida útil dos alimentos em até 30% 2 a mais, evitando o desperdício.

    Esta função reconhece sua rotina diária e hábitos de consumo. Assim, é possível identificar os momentos de maior e menor uso da geladeira, mantendo a temperatura ou tornando-a mais fria.

    A gaveta TasteLock possui vedação especial e controle automático de umidade, que mantém frutas e verduras frescas por até 14 dias 3 .

    A Tecnologia Inverter mantém a temperatura do refrigerador mais estável, reduzindo o consumo de energia e economizando até 20% 4 , além de garantir condições ideais para a conservação dos alimentos.

    TasteGuard elimina os maus odores causados ​​por bactérias até 9x 5 mais rápido, garantindo que sua geladeira permaneça sempre higiênica.

    O filtro de ar ExtraFresh absorve até 90% 6 de gás etileno para retardar o amadurecimento de frutas e vegetais e mantê-los frescos por mais tempo.

    Com o Dispensador de Água e Gelo na porta da geladeira, seu dia a dia fica ainda mais prático. Você pode obter cubos de gelo, filtrados e prontos para beber, a qualquer hora.

    Além de todas as funcionalidades do Geladeira Home Pro com FlexiSpace IQ8IS , a prateleira retrátil e FastAdapt permitem diversas configurações internas para armazenar alimentos de diversos tamanhos e formatos.

    1 Resultados obtidos em testes realizados pela FURB (Universidade Regional de Blumenau), durante 7 dias utilizando o ajuste de temperatura na função Carne.

    2 Resultados obtidos em testes realizados pela FURB (Universidade Regional de Blumenau) com morango e leite.

    3 Resultados obtidos em testes realizados pela FURB (Universidade Regional de Blumenau), durante 14 dias com cogumelos e 10 dias com morango e alface.
    4 Quanto ao mínimo exigido para a classificação A.
    5 Comparado ao uso de bicarbonato de sódio, conforme procedimento interno testado no DM90X.
    6 Resultado obtido com o uso correto do filtro em compartimento totalmente vedado.

    Especificação
    • FlexiSpace: Smart compartment with five temperature options, ranging from freezer (-23°C) to refrigerator (7°C). By activating the Meat and Fish temperature (-2ºC), keep 97%1 of the meat proteins.

      AutoSense: Automatically controls temperature using Artificial Intelligence and extends food life up to 30%2 longer.

      TasteLock: Sealed drawer with automatic humidity control keeps fruits and vegetables fresh for up to 14 days3.

      Inverter Technology: Keeps the temperature more stable ensuring up to 20%4energy savings and less food waste.

      TasteGuard: Eliminate bad odors caused by bacteria up to 9x5 faster, ensuring your refrigerator always stays clean.

      ExtraFresh: Absorbs up to 90%6 of ethylene gas to slow down the ripening of fruits and vegetables and keep them fresher for longer.

      Water and ice dispenser: Have water and ice cubes, filtered and ready for consumption, anytime, straight from the refrigerator door.

      FastAdapt: Sliding shelves that allow different internal configurations to store food of different sizes and shapes.

      Retractable shelf: Allows you to adapt the internal space to store different types of food and packaging.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaiq8is
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosRefrigerators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1900
    • Largura (mm)835
    • Profundidade (mm)760
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Peso líquido (Kg)107
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC000628
    • Nome ETIMRefrigerator
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_31_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoRefrigerators
    • Número OmniClass23-21 23 33 15
    • Título OmniclassResidential Refrigerator Freezers

    Disponibilidade da região

    América do Sul
    Brasil