Publicar produtos
Electrolux Efficient Side By Side Refrigerator With Autosense Technology 435L (Is4S)
Electrolux Efficient Side By Side Refrigerator With Autosense Technology 435L (Is4S)
Electrolux Efficient Side By Side Refrigerator With Autosense Technology 435L (Is4S)
Electrolux Efficient Side By Side Refrigerator With Autosense Technology 435L (Is4S)
Electrolux Efficient Side By Side Refrigerator With Autosense Technology 435L (Is4S)

    Electrolux Efficient Side By Side Refrigerator With Autosense Technology 435L (Is4S)

    4.4 de 5 estrelas4.4(21 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A Geladeira Frost Free IS4S possui AutoSense e Tecnologia Inverter, que conservam os alimentos por até 30% mais tempo e reduzem o consumo de energia.

    Geladeira Side by Side Efficient Electrolux com Tecnologia AutoSense 435L IS4S
    A Geladeira Electrolux Frost Free IS4S tem capacidade para 435 L e é um modelo side-by-side, que proporciona praticidade e eficiência no seu dia a dia, além de apresentar um design moderno e elegante.
    Com a exclusiva tecnologia AutoSense, que controla automaticamente a temperatura, a geladeira IS4S prolonga a vida útil dos alimentos em até 30%.

    Para que a temperatura da geladeira fique mais estável, a Geladeira Electrolux Frost Free IS4S também conta com a Tecnologia Inverter, que garante condições ideais para conservar seus alimentos e economiza até 42% de energia.
    Com o Painel Digital é possível controlar a temperatura e as funções Turbo Freezer, Turbo Geladeira, Férias e Bloqueio de Painel.

    As funções turbo resfriam rapidamente o freezer ou a geladeira para quando você precisa estar em movimento, seja para ir a uma festa ou voltar do supermercado.
    Com o IceTwister, basta virar o molde para que o gelo caia no compartimento inferior e você tenha gelo sempre à mão, de uma forma muito mais fácil.

    A Geladeira Electrolux Frost Free IS4S possui duas gavetas na geladeira e duas no freezer para facilitar a organização e conservar ainda mais os alimentos, sejam eles frescos ou congelados.

    Especificação
    • AUTOSENSE: Automatically controls temperature using Artificial Intelligence and extends food life up to 30%* longer. *Results obtained in tests carried out by FURB (Regional University of Blumenau) with strawberries and milk.

      INVERTER TECHNOLOGY: Maintains a more stable temperature, ensuring ideal conditions for preserving your food and saving up to 42%* of energy. *In relation to the minimum for the A rating.

      TWO DRAWERS: IN THE REFRIGERATOR AND TWO DRAWERS IN THE FREEZER Better organization for you to preserve fruits and vegetables and also frozen foods.

      ICETWISTER: Ice always at hand, the easiest way. Just turn the mold so that the ice falls into the lower compartment and you have your favorite drinks even more refreshing, whenever you want.

      DIGITAL PANEL: It controls the temperature and the Turbo Freezer, Turbo Refrigerator, Vacation and Panel Lock functions.

      TURBO REFRIGERATOR: Quick cooling of the refrigerator, suitable for parties, when you return with groceries from the supermarket or when you need to freeze food and drinks quickly.

      TURBO FREEZER: Quick cooling of the freezer, suitable for parties or when you need to freeze food quickly.

      EGG TRAY: More convenience and organization in your fridge, with capacity for 12 eggs.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicais4s
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosRefrigerators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1780
    • Largura (mm)910
    • Profundidade (mm)590
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC000628
    • Nome ETIMRefrigerator
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_31_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoRefrigerators
    • Número OmniClass23-21 23 33 13
    • Título OmniclassResidential Refrigerators

    Disponibilidade da região

    América do Sul
    Brasil