Publicar produtos
Electrolux Built-In Microwave 34 Liter  (Me3Ep)
Electrolux Built-In Microwave 34 Liter  (Me3Ep)
Electrolux Built-In Microwave 34 Liter  (Me3Ep)
Electrolux Built-In Microwave 34 Liter  (Me3Ep)
Electrolux Built-In Microwave 34 Liter  (Me3Ep)

    Electrolux Built-In Microwave 34 Liter (Me3Ep)

    5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O micro-ondas de embutir Electrolux 34 litros tem um design moderno e funcional para qualquer tipo de cozinha, adaptando-se perfeitamente até mesmo àquelas cozinhas planejadas.

    Seu design também combina com o forno de embutir Electrolux, conferindo sobriedade e harmonia ao ambiente de uma cozinha planejada e moderna.

    Um Microondas Electrolux com excelente capacidade interna de 34 litros, permitindo embalar travessas e pratos maiores, para todos os tipos de receitas.

    O painel digital com display azul deste modelo de Microondas auxilia na sua visualização, sendo muito fácil de manusear.

    Sua função Tira Odor, remove com muita facilidade os odores do interior do Microondas 34L, permitindo que você cozinhe qualquer receita sem se preocupar com o cheiro forte no ambiente.

    Com ótimo custo-benefício, é a opção certa para compor sua cozinha e te ajudar a preparar as refeições mais saborosas

    Especificação
    • Modern design – very elegant and at an affordable price, it matches any built-in oven, especially the Electrolux Oven.

      Digital panel – its blue display gives the model a special highlight, allowing better viewing, as well as ease of handling and cleaning.

      Odor Removal Function – great differential as it does not allow odors to remain inside and this helps in the pleasure of cooking all recipes without worrying about leaving odor in the model.

      High capacity – with 34 liters of internal capacity, it allows you to cook with larger platters and dishes, functional for all types of recipes.

      Day-to-day and Kids menu – makes it easy to prepare quick, hassle-free meals.

      Practical Functions - Allows you to keep meals warm, with easy defrost and child lock, very easy to operate.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicame3ep
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosMicrowaves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)363
    • Largura (mm)540
    • Profundidade (mm)395
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)15.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC000661
    • Nome ETIMMicrowave oven
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_65_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMicrowave ovens
    • Número OmniClass23-21 23 23 25 21
    • Título OmniclassResidential Microwave Ovens

    Disponibilidade da região

    América do Sul
    Brasil