A Geladeira Electrolux Experience 355L RTI4S com visual de aço inox é a combinação perfeita para sua cozinha, e junto com o Freezer Electrolux Experience 262L FTI4S1 é possível unir o conjunto com o Conector, ficando lado a lado como lado a lado. Mais espaço para todas as suas escolhas, com economia de energia e alimentos conservados por mais tempo.
Com a exclusiva função AutoSense, a geladeira controla a temperatura com apenas um toque, mantendo os alimentos na temperatura ideal por até 30% mais tempo.
A Tecnologia Inverter mantém a temperatura mais estável, garantindo condições ideais para conservar seus alimentos com economia de até 62% de energia, além de consumir menos energia elétrica através da eficiência energética A+++.
Com Smart Capacity, quando combinados, o Refrigerador e o Freezer de grande capacidade da linha Electrolux Experience somam 617L para armazenar e organizar de forma inteligente tudo o que você precisa.
Aproveite as portas reversíveis e escolha a lateral da sua Geladeira ou Freezer de acordo com a sua necessidade, abrindo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita.
Sustentável, a geladeira utiliza o gás ecológico R600a, que não agride o meio ambiente nem a camada de ozônio.
Além disso, complete sua cozinha com o Kit Molduras para Freezer e Geladeira6, o acessório ideal para um design sofisticado e perfeitamente integrado ao ambiente.
Disponibilidade da região
| América do Sul |
|---|
Brasil |