Publicar produtos
Sky Large Roomdivider Fireplace
Sky Large Roomdivider Fireplace
    Element4

    Sky Large Roomdivider Fireplace

    Traduzido por Google,


    Element4 Sky LR – Lareira luxuosa transparente a gás ou bioetanol

    A Sky Large Roomdivider é uma lareira a gás premium transparente (península) da Element4, projetada para conectar e realçar dois ambientes com uma única e impressionante experiência de chama. Este modelo também está disponível em bioetanol. Com seu design minimalista, vidro sem moldura e formato vertical extragrande, a Sky LR cria um elemento arquitetônico marcante que se adapta perfeitamente a interiores modernos e clássicos.

    Equipado com conjuntos de toras realistas, tecnologia de chama dinâmica e opções de vidro antirreflexo, o Sky LR proporciona o calor e o ambiente de uma lareira de verdade com a conveniência do gás.

    Principais características

    • Design transparente – uma lareira em estilo túnel que conecta dois cômodos com uma única vista para o fogo.

    • Formato vertical impressionante – painel de vidro alto e elegante para uma imagem deslumbrante de chamas.

    • Estética minimalista – o vidro sem moldura se integra perfeitamente a qualquer interior.

    • Real Flame Technology® – imagem de chama ultra-realista e leito de combustível brilhante de LED opcional.

    • Instalação flexível – adequada tanto para projetos de construção novos quanto para reformas modernas.

    • Opções de controle – operado via controle remoto, aplicativo ou integração de casa inteligente.

    • Eficiência energética – disponível em versões a gás natural ou propano com tecnologia de ventilação direta.

    • Bioetanol - O Sky LR também está disponível com queimador de bioetanol totalmente automático. Pode ser instalado sem ventilação ou com ventilação direta.

    • Guarnições de montagem
      Os acabamentos de montagem oferecem amplas oportunidades para ajustar a profundidade de instalação, proporcionando uma solução para praticamente qualquer design. Para este modelo, você pode escolher entre um acabamento de montagem de 1,97 polegadas ou 3,94 polegadas de profundidade.

    A Element4 Sky LR não é apenas uma lareira — é uma peça arquitetônica que transforma qualquer interior em um espaço luxuoso e acolhedor.

    Especificação
    • Technical Highlights

      • Model: Sky L R
      • Type: See-through peninsula gas fireplace
      • Fuel: Natural Gas / Propane/ Bio ethanol
      • Glass: Anti-reflective glass (optional)
      • Safety: Delivered with Invisimesh safetyscreen
      • Venting: Direct vent system
      • Heat Output: 15000 - 49000 BTU (NG)
      • Efficiency: 89%
      • Controls: E-Save remote, app control, smart home compatibility
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasky-large-roomdivider-fireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-27
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)101.18
    • Largura (polegadas)39.88
    • Profundidade (polegadas)17.24
    Relacionado
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Lbs)442
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte