Publicar produtos
Gyrofocus - Central suspended fireplace
Gyrofocus - Central suspended fireplace
Gyrofocus - Central suspended fireplace
Gyrofocus - Central suspended fireplace
Gyrofocus - Central suspended fireplace

    Gyrofocus - Central suspended fireplace

    4.5 de 5 estrelas4.5(25 avaliações)
    Traduzido por Google,

    1968 O original

    Dominique Imbert, artista e fundador da Focus, projetou a Gyrofocus em 1968. Seria a primeira de uma linha pioneira de lareiras suspensas de aço com rotação de 360°. O design inovador e visionário da Gyrofocus tornou-se icônico, hoje uma lenda do design contemporâneo internacional.

    Especificação
      • Wood-burning fireplace indoor or outdoor
      • 360° rotating hearth
      • Finish: matte black, white or rust (outdoor)
      • Also available in glazed wood Ecodesign, gas, and bioethanol versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagyrofocus
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de produtosSuspended
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)610
    • Largura (mm)1250
    • Profundidade (mm)1250
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)97
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFireplace hearths
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia