Publicar produtos
Summum 140 3S Fireplace
Element4

Summum 140 3S Fireplace

Traduzido por Google,

Element4 Summum 140 3/S – Lareira a gás

A Summum 140 3/S é uma lareira panorâmica a gás (ou bioetanol) Element4, que oferece uma visão completa das chamas em três lados, através de vidro. Este design exclusivo permite que arquitetos e designers criem uma verdadeira lareira central, visível de todos os ângulos do ambiente. Com seu design elegante e sem moldura, e exibição de chamas ultrarrealista, a Summum 140 3/S traz luxo e atmosfera a qualquer ambiente.

Com a tecnologia Real Flame® e opções de leito de combustível com iluminação LED, este modelo proporciona a imagem de chama mais natural possível. Suas opções flexíveis de instalação o tornam ideal tanto para espaços residenciais modernos e abertos quanto para ambientes comerciais de alto padrão.

Principais características

  • Design de vidro de 3 lados – uma visão panorâmica do fogo de todos os ângulos
  • Peça de luxo – projetada para ser a peça central de qualquer interior
  • Real Flame Technology® – chamas realistas com leito de combustível brilhante
  • Integração minimalista – design sem moldura com vidro transparente ou antirreflexo
  • Opções de controle inteligente – integração remota, de aplicativo ou de casa inteligente
  • Aquecimento eficiente – disponível em gás natural, bioetanol ou propano com chaminé balanceada

    A Summum 140 3/S transforma a lareira moderna em uma peça central arquitetônica, combinando tecnologia de ponta com design atemporal.

    Especificação
    • Technical Highlights

      • Model: Summum 140 3/S
      • Type: Bay gas fireplace
      • Fuel: Natural Gas / Propane/ Bio ethanol
      • Safety: Delivered with Invisimesh safetyscreen
      • Venting: Direct vent system
      • Heat Output: 20000 - 81000 BTU (NG)
      • Efficiency: 89%
      • Controls: E-Save remote, app control, smart home compatibility
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasummum-140-3s-fireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte