Publicar produtos
Summum 140 Front Fireplace
Summum 140 Front Fireplace
Summum 140 Front Fireplace
Summum 140 Front Fireplace
Summum 140 Front Fireplace
    Element4

    Summum 140 Front Fireplace

    Traduzido por Google,

    Element4 Summum 140F – Lareira a gás frontal

    A Summum 140 Front é uma lareira a gás (ou bioetanol) Element4, que oferece uma bela vista das chamas. Este design exclusivo permite que arquitetos e designers criem uma verdadeira lareira central, visível de todos os ângulos do ambiente. Com seu design elegante e sem moldura e exibição de chamas ultrarrealista, a Summum 140 F traz luxo e atmosfera a qualquer interior.

    Com a tecnologia Real Flame® e opções de leito de combustível com iluminação LED, este modelo proporciona a imagem de chama mais natural possível. Suas opções flexíveis de instalação o tornam ideal tanto para espaços residenciais modernos e abertos quanto para ambientes comerciais de alto padrão.

    Principais características

    • Peça de luxo – projetada para ser a peça central de qualquer interior
    • Real Flame Technology® – chamas realistas com leito de combustível brilhante
    • Integração minimalista – design sem moldura com vidro transparente ou antirreflexo
    • Opções de controle inteligente – integração remota, de aplicativo ou de casa inteligente
    • Aquecimento eficiente – disponível em gás natural ou propano com chaminé balanceada

      A Summum 140 F transforma a lareira moderna em uma peça central arquitetônica, combinando tecnologia de ponta com design atemporal.

      Especificação
      • Technical Highlights

        • Model: Summum 140 F
        • Type: Front gas fireplace
        • Fuel: Natural Gas / Propane/ Bio ethanol
        • Safety: Delivered with Invisimesh safetyscreen
        • Venting: Direct vent system
        • Heat Output: 20000 - 81000 BTU (NG)
        • Efficiency: 89%
        • Controls: E-Save remote, app control, smart home compatibility
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicasummum-140-front-fireplace
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-08-27
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Concebido emNetherlands
      • Fabricado emNetherlands
      Classificação
      • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras

      Disponibilidade da região

      Europa América do Norte