Publicar produtos
Air_03402
Air_03402
Air_03402
    Elesi Luce

    Air_03402

    Traduzido por Google,
    Lâmpada de parede/teto com LED embutido, 3,2W - 350 Lumen. Driver incluído na estrutura. Estrutura disponível em várias cores: branco, ouro francês, acabamento em aço. Outras cores de estrutura são possíveis a pedido. Os tons de Plexiglas realçam a beleza da luz e apresentam um padrão listrado que melhora a difusão da luz, garantindo alta luminosidade.
    Especificação
    • LED light available in 2700K, 3000K, 4000K.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaair-03402
    • Familia de productoIndoor lamp
    • Grupo de produtosAir wall and ceiling lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)185
    • Largura (mm)185
    • Profundidade (mm)60
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting systems
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures