Publicar produtos
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double

    Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double

    Traduzido por Google,

    As janelas de abertura externa Elitfönster Original Alu 100 oferecem boa capacidade de isolamento e revestimento externo de alumínio para durabilidade extra longa, tornando-as praticamente livres de manutenção.

    Consulte as matrizes de tamanho de Elitfönster para possíveis combinações com restrições mínimas e máximas.

    Especificação
    • Window construction
      - Patio door, single or double, with an exterior aluminum cladding 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,0 as standard, down to 0,75/0,78 as option
      - Sound reduction between Rw 34/35 dB and Rw 43 dB
      - Frame depth: 115 mm
      - Opening: sidehung

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaADC
    • Familia de productoElitfönster
    • Grupo de produtosUtåtgående
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-28
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows