Publicar produtos
Elitfönster Original Alu Objekt Pivot
Elitfönster Original Alu Objekt Pivot
Elitfönster Original Alu Objekt Pivot

    Elitfönster Original Alu Objekt Pivot

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Com a abertura externa Elitfönster Original Alu Objekt, você oferece uma boa capacidade de isolamento e revestimento externo de alumínio para durabilidade extra longa, tornando-o praticamente livre de manutenção.

    Consulte as matrizes de tamanho da Elitfönster para possíveis combinações com restrições mínimas e máximas.

    Especificação
    • Window construction
      - Pivot hung wooden window with an exterior aluminum cladding 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,2 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction between Rw 36 dB and Rw 45 dB
      - Available fire resistance class up to EI30
      - Frame depth: 115 mm
      - Opening: pivot

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAFHO
    • Familia de productoElitfönster
    • Grupo de produtosUtåtgående
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-21
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows