Publicar produtos
Elitfönster Original Alu Objekt Fixed frame

Elitfönster Original Alu Objekt Fixed frame

Traduzido por Google,

Janela de vidro triplo Elitfönster Original Alu Objekt com revestimento de alumínio. A janela tem uma boa proteção contra intempéries, é quase livre de manutenção e tem uma longa vida útil.

O revestimento de alumínio oferece a possibilidade de escolher entre uma ampla gama de cores.

Construção de janelas
- Janela fixa em madeira com revestimento exterior em alumínio
- Folha única com unidade selada de vidro de isolamento de vidro triplo
- Valor U 1,1 como padrão, até 0,9 como opção
- Redução de som entre Rw 33 dB e Rw 46 dB
- Classe de resistência ao fogo disponível até EI30
- Profundidade do quadro: 115 mm
- Abertura: moldura fixa
- Muitas combinações possíveis com janelas de abrir e fixas na mesma moldura

Consulte as matrizes de tamanho da Elitfönster para possíveis combinações com restrições mínimas e máximas

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAFKO
  • Familia de productoElitfönster
  • Grupo de produtosUtåtgående
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-04-21
  • Número de edição2
  • Profundidade (mm)115
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood window units
  • Código CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows