Publicar produtos
Elitfönster Original Alu 100 Top hung
Elitfönster Original Alu 100 Top hung
Elitfönster Original Alu 100 Top hung

    Elitfönster Original Alu 100 Top hung

    Traduzido por Google,

    As janelas de abertura superior Elitfönster Original Alu 100 oferecem boa capacidade de isolamento e revestimento externo de alumínio para durabilidade extra longa, tornando-as praticamente livres de manutenção.

    Consulte as matrizes de tamanho de Elitfönster para possíveis combinações com restrições mínimas e máximas.

    Especificação
    • Window construction
      - Top hung wooden window with an exterior aluminum cladding 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,0 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction between Rw 36 dB and Rw 44 dB
      - Frame depth: 115 mm
      - Opening: top hung

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAFOC
    • Familia de productoElitfönster
    • Grupo de produtosUtåtgående
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-05
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows