Publicar produtos
Elitfönster Harmoni 3-Glazed Fixed Frame
Elitfönster Harmoni 3-Glazed Fixed Frame

    Elitfönster Harmoni 3-Glazed Fixed Frame

    Traduzido por Google,

    Com a estrutura fixa da Elitfönster com uma unidade de vidro de isolamento triplo (para a família de produtos de abertura para dentro), você tem uma boa capacidade de isolamento e redução de som eficiente que lhe dará um bom conforto de vida durante todo o ano. A liberdade de escolhas e combinações é grande.

    Construção de janelas
    - Estrutura fixa de madeira com revestimento externo de alumínio proporcionando durabilidade extra longa tornando-a praticamente livre de manutenção
    - Unidade de vidro de isolamento triplo
    - Valor U 1,2 por padrão, até 0,9 como opção.
    - Redução de som Rw 33 dB por padrão, até Rw 44 dB como opção.
    - Disponível em classes de resistência ao fogo até EI30
    - Profundidade do quadro: 115 mm
    - Muitas combinações possíveis com janelas de abrir e fixas no mesmo caixilho.

    Consulte as matrizes de tamanho da Elitfönster para possíveis combinações com restrições mínimas e máximas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEFL-AL
    • Familia de productoElitfönster
    • Grupo de produtosInåtgående
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-09-30
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows