Publicar produtos
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Top hung
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Top hung
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Top hung

    Elitfönster Original Trä Objekt 100 Top hung

    Traduzido por Google,

    As janelas de abertura externa Elitfönster Original Trä Ojekt 100 oferecem uma boa capacidade de isolamento; escolha entre muitas soluções de vidro para adicionar desempenho ao produto.

    Consulte as matrizes de tamanho de Elitfönster para possíveis combinações com restrições mínimas e máximas.

    Especificação
    • Window construction
      - Top hung wooden window 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,2 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction between Rw 34 dB and Rw 44 dB
      - Frame depth: 105 mm
      - Opening: Top-hung

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEFOO
    • Familia de productoElitfönster
    • Grupo de produtosUtåtgående
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-19
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows