Publicar produtos
Elitfönster Retro Fixed frame

Elitfönster Retro Fixed frame

Traduzido por Google,

Elitfönster Retro é uma janela com características antigas aliadas à qualidade e desempenho modernos.

Consulte as matrizes de tamanhos da Elitfönster para ver os tamanhos possíveis.

Especificação
  • Window construction
    - Fixed frame made by wood with an exterior aluminum cladding 
    - Triple isolation glass sealed unit 
    - U value between 1,2 as standard, down to 0,92 as option
    - Sound reduction between Rw 32 dB and Rw 38 dB
    - Frame depth: 115 mm
    - Other: antique profile inside as standard

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMF-AL-Fixed
  • Familia de productoElitfönster
  • Grupo de produtosUtåtgående
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-04
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)115
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood window units
  • Código CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows