Publicar produtos
Barrier TOLL
ELKA

Barrier TOLL

4.5 de 5 estrelas4.5(20 avaliações)
Traduzido por Google,

As barreiras da série ELKA “TOLL” são projetadas para uso em postos de pedágio. Tempos de funcionamento curtos de aprox. 0,3 segundos permitem o fluxo de tráfego ideal. Função clip-out como proteção contra colisão, evita danos por colisão à lança da barreira inclinando lateralmente. Permite o comissionamento de curto prazo, mesmo por pessoal não treinado, sem falha prolongada da pista.

O motor e a caixa de engrenagens são protegidos por características de funcionamento perfeitas, que são alcançadas por meio de sequências de movimento monitoradas eletronicamente e mecânica coordenada. Um conceito de economia de energia eficiente com um potente motor BLDC de 24 V e componentes robustos permitem uma operação intensiva com até 100% de ciclo de trabalho.

A ELKA oferece uma seleção de três tipos de barreira com diferentes comprimentos efetivos de barra e tempos de funcionamento, bem como acessórios adequados para diferentes aplicações, como os módulos “Eletrônica de carregamento” e “Abertura automática” para vários cenários em caso de falha de energia.
Saiba mais sobre os produtos ELKA e os componentes acessórios correspondentes. Uma equipe competente de engenheiros e especialistas terá prazer em apoiá-lo no planejamento e implementação de seus projetos. Beneficie-se de mais de 40 anos de experiência - mais de 100.000 barreiras instaladas em mais de 80 países em todo o mundo. Todos os produtos são fabricados na Alemanha e estão sujeitos a rigorosos controles de qualidade.

Estamos ansiosos para sua consulta.

Especificação
  • ELKA barrier T 3500 (toll station barrier), electromechanical, 3,500 mm effective boom length, running time 0.9s or 1.3s, duty cycle 100%.

    Housing with patented clamping technology, made of aluminium, W/D/H 360 x 300 x 1100 mm, with lockable removable door , protection class IP54, powder-coated (bottom part white, RAL 9010 – hood blue, RAL 5012), each RAL custom colour optional available.

    Drive unit consisting of 24V BLDC motor and planetary gearbox, durable pressure springs. Galvanised barrier mechanics, sinusoidal movement sequence with soft-stop, mechanical locking of the closed barrier, functionally reliable manual unlocking. Completely pre-wired terminal row included.

    MO 24 controller, with 3 integrated 1-channel loop detectors, 4x7-segment display, 6 multifunctional relays, potential-free (max. 24V, 1A, switchable), freely programmable, network-compatible via optional TCP/IP or RS 485 modules, vehicle counter and maintenance counter are stored power-failure safe, programmable reversal of the barrier boom by monitoring the closing force.

    Other features: End position detection boom up / boom down, single-button operation with sequential logic, three-button operation for OPEN-STOP-CLOSE or dead-man’s mode, running time monitoring, status display and fault memory. Programmable automatic closure, advance warning time of up to 655s separately switchable for opening and closing, slot for 434MHz or 868MHz radio receiver, connections for 3 induction loops, for status indication with flashing light and traffic lights, for max. 6 photoelectric barriers with patented test function, for optional “boom missing” contact, and “Automatic open” module in case of power failure (optional module).

    Barrier boom made of aluminium with foam for soft impact, connectable the left/right, round profile 3,740 mm x 60 mm, completely assembled, with red reflecting signal strips, horizontally tiltable, limited to 90° as collision protection and emergency release.

    Tested safety: 

    According to the legal requirements, ELKA TOLL series barriers are available in two versions – EU and UL versions as per the requirements of the European Union and North America (USA, Canada). 

    EU verion including CE marking, EC declaration of conformity, prohibition signs: pedestrian passage, TÜV certification, tested according to the following norms/standards: Machinery Directive 2006/42/EC, EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU, Safety of Electrical Machines EN13849, Door Product Standard EN13241.

    For the EU version, there is a declaration of conformity in accordance with the Machinery Directive and TÜV certification in accordance with European standards.

    UL version tested according to the following norms/standards: Door, Drapery, Gate, Louver and Window Operators and Systems [ANSI/CAN/UL 325:2017 Ed.7], CSA C22.2#247 Issued: 2014/07/01 Operators and Systems of Doors, Gates, Draperies and Louvres; Errata: 2015.

    ELKA meets all requirements so that operators and commissioning engineers are always on the safe side when it comes to liability issues.

    Technical data:

    Housing W/D/H (mm): 360 x 300 x 1,100
    Boom length (mm): 3,740 (optional: 1,500 and 3,240)
    Effective boom length (mm): 3,500 (optional: 1,260 and 3,000) 
    Selectable running time, approx. (s): 0.9 / 1.3
    Duty cycle: 100% 
    Temperature range: -20°C to +50°C 
    Protection class: IP54 
    Supply voltage: 110V - 240V, 50Hz - 60Hz
    Power consumption max. (W): 180 
    Approx. barrier weight without boom (kg): 58 
    Approx. boom weight (kg): 3.0

    Standard equipment:

    Standard colours: Hood RAL 5012 (blue), bottom part RAL 9010 (white) 
    Boom connector: usable left / right 
    Boom dimensions Ø (mm): 60 
    Controller: MO 24 
    Terminal row: pre-wired 
    1-channel loop detector: 3 integrated
    Multifunctional relays: 6 integrated (4 or 8 additional multifunctional relays can be optionally added as a module) 
    Running time monitoring 
    Power failure detection 
    Dead-man’s mode 
    Antenna connection
    Traffic light connection 
    Display: 4x7 segment display

    Special equipment: 

    Articulation kit: no 
    Round boom: yes 
    Fixed support or swinging support: no 
    Boom lighting: no
    “Boom missing” contact: optional 
    Power reversal: selectable 
    Custom colours: all RAL custom colours available on request 
    Photoelectric barrier: optional 
    Laser scanner: optional, mounted free-standing or on the barrier housing 
    Loading module: optional, for uninterrupted barrier operation in case of power failure
    Module “Automatic open”: optional, in case of power failure 
    Module radio remote control receiver: 434MHz or 868MHz optional, plug-in base available 
    7-day-timer/ 365-day-timer: optional, plug-in base available 
    RS485 module: optional
    TCP-IP module: optional
    Multifunctional relays module: optional, with 4 or 8 multifunctional relays (Module AMR4 or AMR8)  
    Access control devices: e.g. key switches, code switches, etc. (optional)

    Software:

    Easy Control Operator: Operation and control of up to 16 ELKA barriers (with controller MO 24) - with one PC.  
    Easy Control Configurator: Programming of ELKA barriers (with controller MO 24) on site or by remote service.   
    ELKA ECON APP: Programming, operation and control of ELKA barriers (with controller MO 24) - comfortable via mobile phone, tablet or PC. Only usable in combination with the ELKA ECON BOX.


    We reserve the right to make alterations.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatoll
  • Familia de productoBarrier systems
  • Grupo de produtosBarriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1100
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)61
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCGate barrier systems
  • Código UNSPSC46161510
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_36_95_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoRising arm barrier systems
  • Código CSI MasterFormat 201434 71 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Vehicle Traffic Barriers
  • Número OmniClass23-39 11 17
  • Título OmniclassVehicle Control Barriers