Publicar produtos
ECTRUF30179RFCC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 35-7/8" x 20-1/4" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink & Faucet Kit with Drain
ECTRUF30179RFCC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 35-7/8" x 20-1/4" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink & Faucet Kit with Drain
ECTRUF30179RFCC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 35-7/8" x 20-1/4" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink & Faucet Kit with Drain
ECTRUF30179RFCC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 35-7/8" x 20-1/4" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink & Faucet Kit with Drain
ECTRUF30179RFCC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 35-7/8" x 20-1/4" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink & Faucet Kit with Drain
    Elkay

    ECTRUF30179RFCC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 35-7/8" x 20-1/4" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink & Faucet Kit with Drain

    Traduzido por Google,

    Kit de pia de fazenda com cuba única e torneira Crosstown® em aço inoxidável calibre 18, medindo 35-7/8" x 20-1/4" x 9", com ralo. A pia é fabricada artesanalmente em aço inoxidável 304 calibre 18 com acabamento acetinado polido, ralo posicionado na parte traseira direita e laterais e fundo com proteção contra respingos.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3; ASME A112.18.1; ASME A112.18.2
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4; CSA B125.1; CSA B125.2
    • cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • DESIGN ESTILO FAZENDA: O material se estende até o painel frontal da pia, adicionando um elemento de design elegante à sua cozinha. Compatível com armários estilo fazenda padrão.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 18: Aço inoxidável Tipo 304 de altíssima qualidade com espessura de calibre 18 para durabilidade, desempenho e beleza brilhante.
    • Sound Guard®: As almofadas e o revestimento inferior melhoram o desempenho de isolamento acústico, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • CANTOS FECHADOS: O design geométrico e moderno oferece paredes laterais retas e fundo plano para um visual contemporâneo e mais espaço útil; fácil de limpar.
    • RALO DESLOCADO: O posicionamento do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário abaixo dela.
    • TIGELA EXTRAPROFUNDA: A tigela de alta capacidade oferece mais espaço interno para empilhar pratos, encher panelas e manusear assadeiras e refratários grandes.
    • DETALHES EM CRUZ: Linhas de destaque vincadas no interior da tigela conferem um aspecto profissional.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    • PRONTO PARA TRITURADOR DE LIXO: Esta pia possui um ralo compatível com trituradores de lixo padrão, caso haja espaço disponível.
    • TAMANHO DO GABINETE: O tamanho mínimo do gabinete para esta pia é de 36 polegadas (91,44 cm).
    • O KIT INCLUI: pia ECTRUF30179R, torneira LKAV2061CR, ralo profundo LKDD, kit de limpeza e manutenção; tudo embalado em um único produto para economizar seu tempo.
    Especificação
    • keywords: Crosstown, Farm house, rear drain, offset drain, off set drain, Apron Front
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaECTRUF30179RFCC
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosCrosstown
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9
    • Largura (polegadas)20.25
    • Profundidade (polegadas)35.88
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)41
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios

    Disponibilidade da região

    América do Norte