Publicar produtos
LK406GN05T4 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 5" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK406GN05T4 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 5" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK406GN05T4 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 5" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
    Elkay

    LK406GN05T4 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 5" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome

    Traduzido por Google,

    Torneira de 4" com bica de pescoço de ganso de 5" e alças de pulso de 4" cromadas. A torneira tem uma vazão de 1,5 GPM e é feita de latão cromado, com válvula de disco cerâmico de um quarto de volta. A torneira requer 2 furos para instalação.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.18.1
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B125.1
    • listado no cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC
    • Listado pela CEC

    Características:

    • CONFORMIDADE COM ADA: A torneira é compatível com ADA
    • EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE ISENÇÃO DE CHUMBO: Certificado e testado de acordo com as normas NSF/ANSI/CAN 61 e 372 para atender a todas as regulamentações federais e estaduais para produtos com baixo ou nenhum teor de chumbo.
    • BAIXO FLUXO: Inclui recursos de economia de água
    • CONSTRUÇÃO EM LATÃO MACIÇO: Construído para durabilidade a longo prazo
    • INCLUI DOIS AREJADORES: Vem instalado com um arejador economizador de água de 1,5 GPM; inserto arejador opcional de 2,2 GPM também incluído.
    • 2 FUROS PARA TORNEIRA: Torneira projetada para ser instalada utilizando dois furos para torneira.
    • DISTÂNCIA ENTRE FUROS DE 4": Torneiras projetadas para serem instaladas com espaçamento entre furos de 4"
    Especificação
    • keywords: Hand wash, Scrub, Exposed deck, 4" centerset, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLK406GN05T4
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de produtosScrub & Handwash
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)14.19
    • Largura (polegadas)7.25
    • Profundidade (polegadas)12
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores

    Disponibilidade da região

    América do Norte