Publicar produtos
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
    Elkay

    LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet

    Traduzido por Google,
    Torneira monocomando para bebidas filtradas Avado®. A torneira é feita de latão, com válvula de disco cerâmico. A torneira requer 1 furo para torneira. Conformidade: Aprovada em Massachusetts (MA)##ASME A112.18.1##NSF Standard 61##NSF Standard 372##CSA B125.1##cUPC####Listada pela IPC##Listada pela NPCC Características: FILTRAGEM INTEGRADA: Hidratação mais limpa ao seu alcance com uma torneira de bebidas com filtro na cozinha, área do bar ou lavanderia##SISTEMA TUDO-EM-UM: Nada a comprar a mais – o filtro e tudo o que você precisa para a instalação estão incluídos##BICA DE GANSO: O design de arco alto facilita o enchimento de itens maiores, como panelas, garrafas de café, vasos e tigelas de animais de estimação##INSTALAÇÃO DO FILTRO QUE ECONOMIZA ESPAÇO: O filtro é montado na parede do armário da pia para manter a área da pia e o espaço embaixo dela livres de bagunça##ÁGUA FILTRADA: O filtro é testado e certificado pela NSF/ANSI 42, 53 e 401 para reduzir PFOA/PFOS (PFAS), chumbo, microplásticos e muito mais##SOMENTE ÁGUA FRIA: A torneira para bebidas se conecta à tubulação de água fria. A Elkay® oferece uma variedade de torneiras de cozinha elegantes para combinar com a torneira para bebidas##UM FURO PARA TORNEIRA: A torneira para bebidas foi projetada para ser instalada usando um furo secundário para torneira ao lado da torneira principal##REDUZA O DESPERDÍCIO: Contribua para um mundo mais limpo eliminando garrafas de água de plástico descartáveis ​​que podem acabar em cursos d'água##FILTRO DE LONGA DURAÇÃO: O filtro de troca rápida dura aproximadamente um ano, economizando tempo e dinheiro, além de fornecer água mais limpa e com melhor sabor##CARTUCHO DE DISCO CERÂMICO: Oferece desempenho durável e confiável; removível para fácil substituição##EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SEM CHUMBO: Certificado pela NSF/ANSI 61 e 372 para atender a todas as regulamentações federais e estaduais para produtos com baixo ou nenhum teor de chumbo##VAZÃO: A vazão máxima é de 1,5 GPM
    Especificação
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLKAV71F
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de produtosAvado
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)12.93
    • Largura (polegadas)1.73
    • Profundidade (polegadas)7.13
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores

    Disponibilidade da região

    América do Norte