Publicar produtos
Ceiling box 8 stubs c/c 70
Ceiling box 8 stubs c/c 70
Ceiling box 8 stubs c/c 70
Ceiling box 8 stubs c/c 70
    ELKO

    Ceiling box 8 stubs c/c 70

    Traduzido por Google,

    Caixa de teto 8 stubs c/c 70 para instalação embutida. A caixa vem com bujões de vedação, bem como tampas de gesso. Os bocais do tubo são para 16 mm, mas também se encaixam com a manga do tubo para 20 mm. Vem completo com parafusos de fixação. Máx. carregar 15kg. Cor branca sem halogênio.

    Especificação
    • 1420272

      40mm installation high

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO06796
    • Familia de productoWhite boxes
    • Grupo de produtosBoxes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)130
    • Largura (mm)130
    • Profundidade (mm)40
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)0.09
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC002601
    • Nome ETIMBox/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • Nome UNSPSCElectrical boxes
    • Código UNSPSC39121303
    • Número OmniClass23-35 33 15 11
    • Título OmniclassElectrical Ceiling Junction Boxes
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilidade da região

    Europa
    Finland
    Norway
    Sweden