Publicar produtos
PLUS center-plate and knob kit for rotary dimmer BLK RAL9005
PLUS center-plate and knob kit for rotary dimmer BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS center-plate and knob kit for rotary dimmer BLK RAL9005

    Traduzido por Google,

    Volante dimmer, placa central e porca central para montar no dimmer PLUS 315 GLE existente etc. Cor preta.

    Especificação
    • Reservdel till ELKO-plus dimrar i standardmodell, samt för uppgradering av RS-dimmer till Plus design, tillsammans med kombinationsram. Halogenfri. Svart.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO09406
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de produtosDimmers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)56
    • Largura (mm)56
    • Profundidade (mm)11.5
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.01
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC000011
    • Nome ETIMControl element/cover plate for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDimmer switches and controls
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Número OmniClass23-35 37 17 13
    • Título OmniclassDimmers
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilidade da região

    Europa
    Finland
    Norway
    Sweden