Publicar produtos
Door Contact
ELKRON

Door Contact

Traduzido por Google,
O Door Contact oferece monitoramento confiável de portas e janelas para seu status “OPEN” e “CLOSE” e para alertar a Unidade de Controle de quaisquer atividades irregulares. O contato da porta pode ser adicionado a um sensor com fio existente
Especificação
  • imple design for easy mounting on door frame Protection: anti-opening and anti-removal Low Battery detection Built-in Auxiliary Input Terminal for Enhanced Flexibility to add Wired Detectors Built-in Reed Switch and External Contact can be used simultaneously Powerful magnet that gives 30mm Space between the Door Contact and magnet Built-in Extension Terminal for enhanced flexibility to add wired detectors LED: Fault & Test Mode Indicator Power: Alkaline AAA batteries x 2 Battery life: > 2 years Radio frequency: 868.35 MHz Range: over 300 meters in open space Operating temperature: -20° to 50°C Humidity: up to 95% non-condensing Dimensions (W x H x D): 135 x 33 x 22 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDC200
  • Familia de productoSecurity
  • Grupo de produtosOpening Detector
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)33
  • Largura (mm)135
  • Profundidade (mm)22
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Código ETIMEC001761
  • Nome ETIMOpening detector for intrusion detection system