Publicar produtos
4MP Outdoor Fixed IP Bullet Camera oe-c2214b4
OpenEye

4MP Outdoor Fixed IP Bullet Camera oe-c2214b4

Traduzido por Google,

Obtenha cobertura de ampla área com a lente fixa, o True WDR e o IR adaptativo do OE-C2214B4 para um desempenho confiável em ambientes externos.

Principais características do OE-C2214B4

Ampla faixa dinâmica verdadeira - Adapta-se rapidamente às mudanças de luz para obter imagens consistentes e de alta qualidade.

Microfone integrado: Capture áudio nítido com um microfone integrado para ter total consciência do ambiente.

Infravermelho adaptativo - Iluminação ideal e imagens nítidas em ambientes com pouca luz.

Transição dia/noite verdadeira - Equipado com um filtro de corte infravermelho para transições dia/noite precisas.

Design compacto e que otimiza o espaço, ideal para instalações discretas ou em espaços reduzidos.

Modo Corredor - Maximize a cobertura vertical com um modo para monitorar áreas longas e estreitas.

Especificação
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    2560x1440
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2560x1440
    Lens: 
    2.8mm Fixed Lens
    Field of View: 
    101.5°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotate: 0° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    N/A
    Alarm I/O: 
    N/A
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 5.5W
    Operating Temperature: 
    '-22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Dimensions: 
    6.5 x 2.5 x 2.5 (166 x 62 x 62mm)
    Weight: 
    0.86lbs (0.39kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª única4mp-outdoor-fixed-ip-bullet-camera-oe-c2214b4
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de produtosBullet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniclassSecurity Detection and Monitoring