Publicar produtos
LCD soft touch keypad
ELKRON

LCD soft touch keypad

Traduzido por Google,
Comunicação ZigBee de 2,4 GHz Tipo Softouch Retroiluminação gerenciada por um sensor de proximidade Controles ON / OFF total / 3 parciais / alarme de pânico Memória de alarme, registro de eventos, registro de falhas e informações de estado exibidas na tela Avisos sonoros e luminosos durante as fases de ligar e desligar Automático função de economia de energia Proteção anti-manipulação
Especificação
  • Power supply: 3 lithium batteries CR 123 A 3V Battery duration: 2.5 years (typical value, may vary depending on specific use) Bi-directional radio frequency: 2.4 GHz Operating temperature: from -10°C to +45°C Dimensions (L x H x D): 168 x 118 x 24 mm Weight: 300 g Performance level: EN50131 Degree 2 Class 2
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKP600D
  • Familia de productoSecurity
  • Grupo de produtosKeypad
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)118
  • Largura (mm)168
  • Profundidade (mm)24
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Código ETIMEC001526
  • Nome ETIMSwitchgear for intrusion detection system