Publicar produtos
N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11
N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11
N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11
    EMAC

    N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11

    Traduzido por Google,

    Novoband Access é um perfil em alumínio natural projetado para ser instalado como elemento de orientação para pessoas com deficiência visual dentro do Sistema Universal de Acessibilidade e Segurança da Emac®.

    Este perfil é fácil de instalar em pisos acabados. Altamente resistente, permite trânsito intenso e serve não só como elemento de orientação para deficientes, mas também para alertar sobre potenciais perigos.

    Entre em contato com a EMAC

    Especificação
    • A profile designed for foot contact, manufactured of natural aluminium as a strip 30 mm wide, ideal for signposting accessible routes or hazard indications. Available heights are 3 mm and 5 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNPLEAL
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosPodotactile
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-22
    • Número de edição1
    • Largura (mm)30
    • Profundidade (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
    • Classificação IFCFloor
    • Código ETIMEC001231
    • Nome ETIMMounting aid building technology
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor and stair trims
    • Código CSI MasterFormat 201401 54 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Construction Aids
    • Número OmniClass23-25 45 11 21 13
    • Título OmniclassPhysically Challenged Positioning Devices
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes