Publicar produtos
111 Navy® Chair
111 Navy® Chair
111 Navy® Chair
    emeco

    111 Navy® Chair

    3.1 de 5 estrelas3.1(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A Coca-Cola e a Emeco colaboraram para resolver um problema ambiental reciclando os resíduos do consumidor em uma cadeira clássica, atemporal e sustentável. Feita com 111 garrafas plásticas PET recicladas, a cadeira 111 Navy é uma história de inovação.
    Especificação
      • Material: 65% Recycled PET, 35% Glass Fiber
      • Warranty: 5 Year Warranty
      • Strength & Stability Test: ANSI/BIFMA X5.1
      • Fire Retardant: Certified Acc. to CAL133
      • VOC Emissions Test: ANSI/BIFMA M7.1
      • Outdoor Use: 2 Year Warranty for Red, Snow White and Flint Gray
      • Standard Glides: Lexan plastic glides
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única111
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-12-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)860
    • Largura (mm)390
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Kg)5.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia