Publicar produtos
Energy Box Compact - 
Heating/cooling and hot/cold domestic water consumption measuring, 2-way zone valve
Emmeti SPA

Energy Box Compact - Heating/cooling and hot/cold domestic water consumption measuring, 2-way zone valve

Traduzido por Google,
Módulos compactos de medição de consumos de aquecimento térmico e de águas domésticas (com produção centralizada de água quente), equipados com válvula de zona de 2 vias, preparados para instalação de contador de energia e contador volumétrico. A válvula de zona é controlada pelo termostato de controle de temperatura da unidade residencial individual, e isso permite a separação completa da zona térmica de cada apartamento na rede de distribuição centralizada. Além disso, para facilitar o balanceamento do sistema de distribuição do condomínio e evitar problemas de mau atendimento causados pelo maior trânsito de fluido em alguns módulos em detrimento de outros, é fornecida uma válvula gaveta de calibração e balanceamento instalada na linha de fluxo de fluido em a habitação para garantir o trânsito do fluxo de projeto para cada unidade residencial individual.
Especificação
  • Device designed for the accounting of thermal energy consumption (both in heating and cooling) and centralized sanitary water for a single property unit, assembled in galvanized metal box L = 600 mm for masonry recess, with enamelled frame and colored door white, and equipped with a key lock.

    Composed of:
    -  2-way DN 20 zone ball valve operated by a servomotor powered at 230 V 50 Hz
    - Filter for collecting impurities DN 20
    -  Ball valve DN 20 with integrated check cartridge on the sanitary water lines
    - Calibration DN 20 gate valve and heating / cooling circuit balancing

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEnergy_Box_Compact_4
  • Familia de productoMetering system
  • Grupo de produtosEnergy Box Compact
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit