Publicar produtos
Sandblasted filter with inox steel filter
Emmeti SPA

Sandblasted filter with inox steel filter

Traduzido por Google,
Filtro de malha em fêmea jateada - latão fêmea com coletor de impurezas em aço inoxidável, projetado para proteger as linhas de sedimentos e detritos.
Especificação
  • Female - female sandblasted brass mesh filter with stainless steel impurity collector. Available sizes from 1/2" to 2"1/2 Construction: - UNI EN 12165 CW617N brass cap - Body: brass UNI EN 12165 CW617N - Filter: stainless steel Technical data: - Thread F F: ISO 228/1 (DIN 259)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFiltro_Y
  • Familia de productoHeating unit components
  • Grupo de produtosComponents
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-11
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_96_99
  • Uniclass 2015 DescriçãoY-type water strainers
  • Número OmniClass23-27 55 29 17
  • Título OmniclassY Strainers