Publicar produtos
Storage tank Comfort V
Storage tank Comfort V
    Emmeti SPA

    Storage tank Comfort V

    Traduzido por Google,
    Os tanques de armazenamento de água quente são adequados para o abastecimento dos serviços de habitações, com sistema autónomo ou central, hotel, colectividades, instalações desportivas e em geral todos os sistemas onde é recorrente a captação de água doméstica de forma irregular. Os termoacumuladores Emmeti são constituídos por um tanque, uma ou mais serpentinas fixas, ou uma ou mais flanges às quais se pode adicionar o mesmo número de serpentinas com kits de completação relativos. A possibilidade de instalar uma ou mais bobinas de potência variável permite o uso de fontes térmicas tradicionais e alternativas, também de fontes térmicas limitadas como a energia solar. Construção: Os acumuladores Emmeti são fabricados em carbono S235JR com superfície inferior arredondada por estampagem profunda. Os tanques são montados com equipamentos automáticos de precisão e soldados com rosca contínua em atmosfera de Argônio e CO2 com acoplamento de cabeçote. Conformidade: A caldeira de acumulação Emmeti, os tanques de acumulação e os permutadores de calor cumprem os requisitos da diretiva 2014/68/UE PED “Equipamento de pressão” no aparelho ao art. 4 codicil 3 da diretiva acima mencionada, para ser usado com água morna ou fria.
    Especificação
    • Storage tank Comfort V are suitable for the production of sanity hot water.
      Costruction in carbon steel S235JR (Fe 360 B),
      Organic enamelling (tratment with thermosetting resins),
      Insulation in flexible polyester, thickness 100 mm, with SKY coveringing in GRAY PVC.

      Technical data accumulation:
      - Maximum working temperature: 95 ° C
      - Maximum working pressure: 10 bar
      - Test pressure: 15 bar

      N ° 2 flanges DN 290 for models from 200 to 500
      N ° 3 flanges DN 290 for models from 750 to 3000

      Available models: 200, 300; 500; 750; 1000; 1500; 2000; 3000

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStorage_Tank_Comfort_V
    • Familia de productoAccumulation tank
    • Grupo de produtosComfort V
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2018-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_50_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater tanks and cisterns
    • Número OmniClass23-31 29 13
    • Título OmniclassHot Water Tank Heaters