Publicar produtos

Full thermostatizable straight valve for copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB
Emmeti SPA

Full thermostatizable straight valve for copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB

Traduzido por Google,
As válvulas e travas são utilizadas para conexão e interceptação de radiadores, convectores térmicos e ventiloconvetores que operam com água quente ou fria, ou com glicol. Podem ser instalados em qualquer tipo de tubo: cobre, aço galvanizado, plástico ou tubos multicamadas, utilizando os respectivos sistemas de vedação. As válvulas Full estão disponíveis nas seguintes versões: Manual, Termostatizável, Termostático – Reto e ângulo reto com cobre, PEX, PP multicamada, tubo de conexão PB. – Reto e ângulo reto com tubo de conexão de aço.
Especificação
  • Full thermostatizable straight valve for copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB. Connection: - To radiator: 3/8” or 1/2" M - To for copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB:24x19 Construction: - Body nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N - Collar in PA6 (30% FV) - Shutter in brass TN UNI EN 12164 CW614N - O-ring for shutter steadyng in NBR - Spring in stainless steel AISI 302 - Spindle in stainless steel AISI 304 - Collar for body shutter in brass TN UNI EN 12164 CW614N - O-ring for shutter in EPDM - Washer of lock gasket in brass TN UNI EN 12164 CW614N - Shutter steadyng in NBR - Knob in white ABS RAL 9003 in 2 pieces - Nut nickel-plated brass TN UNI En 12165 CW617N - Tang nickel-plated brass TN UNI EN 12164 CW614N Technical data: - Maximum operating pressure: 10 bar - Maximum differential pressure: 6 bar - Maximum operation temperature: + 100 °C
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFull_thermostatizable_straight
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosFull
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-10
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioABS
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas