Publicar produtos
Inertial Tank ETW
Emmeti SPA

Inertial Tank ETW

Traduzido por Google,
Os tanques ETW são perfeitos para armazenamento de água quente e fria para criar volantes de calor para sistemas de bomba de calor. As acumulações são feitas de aço carbono S235JR com fundos profundos moldados. A montagem é feita com equipamentos automáticos de precisão e soldagem contínua de arame em atmosfera de Argônio e CO2 com acoplamentos de cabeçote. As caldeiras e tanques de armazenamento, tanques e serpentinas Emmeti cumprem com a diretiva 2014/68/UE PED "Equipamentos de Pressão" em aplicação do artigo 4, parágrafo 3 da referida Diretiva, para uso de água quente ou gelada.
Especificação
  • Insulated vertical accumulations for hot and cold technical water.
    Construction in S235JR steel (Fe 360 B).
    Insulation in rigid expanded polyurethane, thickness 40 mm, foamed directly on the accumulation.
    SKY PVC covering in GRAY color.
    Complies with the European Directive 2014/68 / EU "Pressure Equipment", in application of art. 4 paragraph 3 of the same Directive.

    Tank technical data:
    - Maximum working temperature: 95 ° C.
    - Maximum working pressure: 6 bar.
    - Test pressure: 9 bar.
    - Suitable for operation with water-glycol mixture.

    Available models: ETW 25, ETW 60, ETW 120, ETW 200, ETW 280

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaInertial_Tank_ETW
  • Familia de productoAccumulation tank
  • Grupo de produtosETW
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2018-02-07
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPoliuretano
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_50_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater tanks and cisterns
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniclassHot Water Tank Heaters