Progress F - Union pipe ball valve with butterfly handle
Traduzido por Google,
As válvulas Progress da Emmeti, graças ao sistema de produção altamente automatizado, permitem obter um alto padrão de qualidade, garantindo a constância das características construtivas e fluidodinâmicas. Cada válvula produzida é testada durante a fase de montagem com o uso de estações eletropneumáticas especiais para garantir uma vedação adequada para todos os usos. As válvulas Progress são construídas por: - Corpo em latão UNI EN 12165 CW617N - DW - Luva em latão UNI EN 12165 CW617N - DW - Esfera em latão UNI EN 12165 CW617N - DW UNI EN 12164 CW617N - DW - Juntas esféricas em PTFE virgem - Haste em latão UNI EN 12164 CW617N - DW - NBR 70 Sh A (ASTM D 2240) Vedações de haste O-ring - Punho de alumínio fundido pintado - Parafuso de aço zincado Graças aos materiais utilizados, as válvulas Progress são amplamente utilizadas em vários setores técnicos: - Sistemas de aquecimento - Sistemas de ar condicionado e água gelada - Sistemas sanitários - Sistemas de irrigação - Sistemas de ar comprimido - Sistemas de transporte de fluidos industriais
Especificação
Water ball valve female - union pipe with black butterfly handle and sealing o-ring on the union.
Construction:
- Body in nickel-plated brass ST UNI EN 12165 CW617N
- Sleeve in nickel-plated brass ST UNI EN 12165 CW617N
- ST UNI EN 12165 CW617N chromed brass ball
- Virgin P.T.F.E ball gasket
- Brass rod TN UNI EN 12164 CW614N
- O-ring rod seals in NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
- Die-cast aluminum handle painted black
- Zinc-plated steel screw
Technical data:
- Operating temperature: from -20 to +120 ° C
- Total passage