Publicar produtos
Topway S Compact
Emmeti SPA

Topway S Compact

Traduzido por Google,
O manifold de barra Topway, com sua infinidade de componentes e acessórios, é a solução perfeita para as necessidades atuais de engenharia de sistemas. Oferece soluções flexíveis para várias configurações de sistema. Este colector permite regular a temperatura em qualquer ambiente através da instalação de actuadores electrotérmicos de forma a controlar automaticamente cada circuito através de um termóstato. Atenção especial foi dada à velocidade e facilidade de instalação. Todas as peças combinam facilmente umas com as outras. O ajuste e o controle podem ser realizados com precisão usando dispositivos de medição de vazão que já estão embutidos no manifold. As características de desempenho do produto, juntamente com o seu elevado nível de qualidade, assegurado pelos materiais utilizados e pelos exigentes controlos de produção, tornam-no fiável e funcional ao longo do tempo, reduzindo a manutenção e permitindo uma poupança substancial de energia. Os coletores de distribuição Topway são testados 100% antes da embalagem.
Especificação
  • Topway S Compact - stainless steel distributio manifolds , 24x19 takeoffs (flow and return) and 3/4" eurocone takeoffs (flow and return) with flow meters The Topway manifold are supplied together with: - Lockshields with flow meters included on inlet (0÷4 l/min) - Manual adjustment valves set up to take thermo-electric heads - Nr.2 blanking plugs 1” complete with o-ring seal - Nr.2 water drain valves 1/2” - Nr.2 double metal holders 1” Technical data: - Stainless steel AISI 304 manifolds with a higt nickel content and cooper-free for incresed corrosion resistance - Seals: peroxide EPDM o-rings - Maximum temperature with flow meters: 90°C - Maximum pressure with flow meters: 6 bar - Head thread: G 1” F - Outlets thread: M 24x19 – 3/4" Eurocone - Takeoffs: 50 mm Advantages: - High resistance material: stainless steel AISI 304 (Brushed finish) for safer use and greater durability - Fixing support supplied - Automatic air vent valves Available sizes: 2÷12 ways
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTopway_S_Compact
  • Familia de productoManifold
  • Grupo de produtosTopway
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-01
  • Número de edição3
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater distribution and supply systems
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniclassManifolds
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING