Publicar produtos
SINTESI chronothermostat
Emmeti SPA

SINTESI chronothermostat

Traduzido por Google,

Cronotermostato eletrônico touch screen com display retroiluminado, programação semanal e instalação na parede, projetado para regulação de temperatura ambiente tanto no modo aquecimento (inverno) quanto no modo ar condicionado (verão).
O teclado consiste em quatro ícones localizados na parte inferior da tela sensível ao toque (tela sensível ao toque).
Disponível em versões alimentadas por rede ou bateria

Especificação
  • Touch screen electronic chronothermostat with backlit display, weekly programming and wall installation, designed for adjusting the room temperature both in heating mode (winter) and in air conditioning mode (summer). The keyboard consists of four icons located at the bottom of the touch sensitive display (touch screen). Technical data: Fixing: to the wall or to cover on a standard 503 box. Operating mode: summer / winter / off Type of regulation: ON / OFF or proportional Differential: 0.1 ÷ 1 ° C Programming: weekly, minimum interval 1 hour Settable temperatures: 3 + manual + antifreeze Settable setpoint: 2 ÷ 50 ° C Measured temperature resolution: 0.1 ° C Measurement accuracy: 0.5 ° C Antifreeze temperature (excludable): 1 ÷ 50 ° C Ignition delay: 15, 30 or 45 minutes Accuracy of the clock: ± 1 s / day Keypad lock with password to prevent changes by unauthorized persons Operating temperature: 0 ÷ 50 ° C Storage temperature: -10 ÷ 65 ° C Operating humidity: 20% ÷ 90% RH non condensing Degree of protection: IP40 Delegated Regulation (EU) n. 811/2013; annex IV-3: - Class of the temperature control device: Class 4; Class IV - Contribution of the temperature control device to seasonal space heating energy efficiency in%: 2% Electrical data: Power supply: 230Vac (-15% ÷ + 10%) 50 / 60Hz or 2 x 1.5 V battery Maximum consumption: 6 VA / 230Vac Touch screen with multicolor backlight (can be deactivated) Relay capacity at 250 Vac: 5 A
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaChronothermostat_SINTESI
  • Familia de productoTemperature Controls
  • Grupo de produtosSintesi
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)85
  • Largura (mm)125
  • Profundidade (mm)26
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Painéis de controlo
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control for HVAC
  • Número OmniClass23-27 15 23
  • Título OmniclassHVAC Controls

Disponibilidade da região

Europa