Publicar produtos

Magnetic dirt separator for heating and air conditioning circuits
Emmeti SPA

Magnetic dirt separator for heating and air conditioning circuits

Traduzido por Google,
Os separadores de sujeira de tecnopolímero compósito com ímã são usados para eliminar continuamente as impurezas contidas nos circuitos hidráulicos. Permitem separar as impurezas, inclusive ferrosas, presentes na água do circuito, recolhendo-as na parte inferior (poço de captação). Feito de um material compósito específico para uso em sistemas de ar condicionado, este separador de sujeira é particularmente versátil porque pode ser instalado em tubos horizontais e verticais
Especificação
  • Magnetic dirt separator in composite technopolymer with magnet that allows to eliminate and separate the impurities contained in the heating and conditioning circuits in the collection pit.

    Technical data:
    - Thread: 3/4 " or 1 " F.
    - Dirt separator body material: PA66G30
    - Brass components material: UNI EN 12165 CW 617N or UNI EN 12164 CW 614N
    - Elastomers used: EPDM and Viton
    - Magnet: Samarium - Cobalt
    - Usable fluid: water, water + glycol (max 30%)
    - Maximum fluid temperature: 90 ° C
    - Magnetic field: 2 x 10000 G
    - Kvs: 10.4 (3/4") or 10.6 (1")

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDefangatore_magnetico
  • Familia de productoHeating unit components
  • Grupo de produtosComponents
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)222
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment